[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

"REMOTE TRANSMISSION UNITS" VOOR DE DIGITALISERING VAN ENERGIEVOORZIENINGSNETWERKEN

RTU VOOR DE TELECONTROLETECHNIEK

Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-systeem dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met speciale telecontrole protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden volgens IEC-61131-3 kunnen alle opdrachten zowel van de afstandscommunicatie als van de stationsautomatisatie flexibel en vooral eenvoudig worden uitgevoerd.

Internationale toelatingen garanderen het continubedrijf ook in de meest veeleisende omgevingsomstandigheden. Het Linux®-besturingssysteem garandeert erg hoge flexibiliteit bij simultane beschikbaarheid van de automatiseringsoplossing over een langere periode. Hierbij wordt rekening gehouden met de strengste beveiligingseisen voor toepassingen met betrekking tot kritieke infrastructuur (CRITIS).

De flexibele communicatie- en programmeringskenmerken van het systeem, gecombineerd met een omvangrijke selectie van I/O-interfaces en programmabibliotheken, resulteren in een ongekende openheid bij het automatiseren van brancheoverstijgende oplossingen - met name voor elektrische distributienetwerken, waterbeheer, olie en gas, infrastructuurprojecten.

Uw voordelen:

  • Veelzijdige communicatie-interfaces
  • Eenvoudig in gebruik en geringe levenscycluskosten
  • Toelatingen zelfs voor ruwe substationsomgevingen
  • Absoluut veilig en betrouwbaar doordat aan hoge cybersecuritystandaarden is voldaan

Veelzijdige communicatie-interfaces

  • Ondersteuning van alle belangrijke telecontrole protocollen: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®
  • Meerdere gatewayfuncties mogelijk (client/server)
  • IoT (MQTT), OPC UA, veldbus, Industrial Ethernet, ...

Eenvoudig in gebruik

  • Verregaand modulaire I/O-modules maken op maat samengestelde combinaties mogelijk.
  • Intuïtieve configuratietools en projectspecifieke webinterfaces vereenvoudigen de ingebruikname en dragen bij aan de lage levenscycluskosten.
  • Vrij programmeerbare besturingslogica conform IEC-61131-3
  • Linux® MicroServices (Docker®) direct toepasbaar

Toegelaten voor de automatisering van substations

  • Voldoet aan de strengste milieu-eisen volgens IEC 60255.
  • Gecertificeerde protocolconformiteit (GL_DNV, KEMA)
  • Lange levensduur van product en service
  • Schaalbaar CPU-vermogen voor complexe opdrachten

Absoluut veilig en betrouwbaar

  • Voldoet aan de strengste veiligheidsnormen om de hoge systeembeschikbaarheid en informatiebeveiliging (ISO27000) te garanderen.
  • Geharde firmware voor "kritische infrastructuur" (auditbestendig) + remote FW-updates
  • Onboard firewall en VPN-functionaliteit

RTU (Remote Terminal Unit)

Robuust en ongevoelig: dat zijn de kenmerken van het remote station (RTU) voor telecontroletechniek. Temperatuurschommelingen, trillingen, schokken of elektromagnetische storingen – u kunt uw telecontroletechniek volledig op uw omstandigheden en behoeften afstemmen. De remote stations (RTU) van WAGO bieden uitkomst – voor standaardtoepassingen of voor gebruik onder extreme omstandigheden.

Producten

Remote station (RTU) serie 750

Compact, warmte- en koudebestendig, precies op maat: dat zijn de productvoordelen van het WAGO remote station (RTU) voor telecontroletechniek in de standaarduitvoering.

Uw voordelen:

  • Niet-geconditioneerd gebruik: 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C
  • Compact en plaatsbesparende inbouw
  • Industriële standaard volgens IEC EN 61000-6-2 / -3
  • Storingsveilig tot 0,5 g
s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Remote station (RTU) XTR

Waar andere oplossingen voor telecontroletechniek op hun limieten stoten, is het remote station (RTU) XTR doeltreffend. Het overtuigt met extreme temperatuurbestendigheid, storingsbestendigheid, spanningsvastheid en trillingsbestendigheid. Daarom wordt ze gebruikt in installaties voor hernieuwbare energie, in stations van lokale netwerken, in de petrochemie alsook in de water- en afvalwaterindustrie.

Uw voordelen:

  • bestendig van -40 °C tot +70 °C
  • gebruiksklaar volgens IEC EN 60870-2-1 voor een verhoogde beschikbaarheid van systemen ook in onbeschermde ruimten en voor compatibiliteit met standaard telecontroletechniek
  • spanningsvast tot een stootspanning van 5 kV
  • Storingsveilig tot 5 g
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO Touch Panels 600

Met de performante Touch Panels 600 van WAGO kunnen uitgebreide besturingsfuncties en telecontrole functies met een lokale, grafische gebruikersinterface worden aangevuld – bijvoorbeeld voor de directe configuratie van telecontrole applicaties via de bedieningsinterface.

Uw voordelen:

  • RTU en Touch Panel geïntegreerd
  • Krachtige Quad Core-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.
  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready"
  • Systematisch en slim engineering- en cyber security-concept
  • Verkrijgbaar als standaardvariant of als "Advanced"-variant met capacitieve touchscreen
  • Met UL- en DNV-keurmerk voor extreme omgevingsomstandigheden
  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 … +55 °C

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Edge Controller

De Edge Controller van WAGO is ontwikkeld voor omvangrijke RTU-protocolgateways en concentrators, IoT-connectiviteit en/of voorafgaande verwerking "on the edge".

Dankzij de eenvoudige engineering met e!COCKPIT is een probleemloze integratie in de besturingsfamilie PFC en TP-600 mogelijk. Het open Linux®-besturingssysteem biedt bovendien onbeperkte mogelijkheden.

Uw voordelen:

  • Krachtige ARM Cortex A9 Quadcore-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.
  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready" voor speciale Edge-toepassingen
  • Systematisch en slim engineering- en cyber security-concept
  • DRM-licentiemodel voor de uitbreiding van functies (RTU, BACnet®, EtherCAT® en meer)
  • Vergroot temperatuurbereik: -20 … +60 °C
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Controller, bestelnr. 750-890

De RTU controllers 750-890 zijn performante compacte besturingen die met CODESYS V2.3 geprogrammeerd en voor de RTU toepassing geconfigureerd kunnen worden. Het slanke besturingssysteem biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Controller PFC200

In de PFC200-vermogensklasse zijn er apparaten die met CODESYS V2.3 of ook met e!COCKPIT (gebaseerd op CODESYS V3) kunnen worden geprogrammeerd en geconfigureerd. Deze apparaten zijn hierdoor uitstekend geschikt voor toekomstbestendige migratieoplossingen.

Bij de 2de generatie PFC200-besturingen kreeg het vermogen een upgrade. Enkele besturingen van deze generatie kunnen uitsluitend met e!COCKPIT worden geprogrammeerd en door middel van een softwarelicentie ("DRM") comfortabel voor RTU functies worden uitgebreid.

Dankzij het Linux®-besturingssysteem is het mogelijk om met de PFC200 uitgebreide cyber security-maatregelen te nemen en eigen Linux®-microservices of IoT-verbindingen te gebruiken.

ArtikelnummerBeschrijvingTeleControl met
CODESYS v2.3
TeleControl met
e!COCKPIT
XTRTelelicentie
750-0880/040-001ETHERNET-controller Telecontrol/XTRXXgeïntegreerd
750-0890/025-001Controller Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; TXgeïntegreerd
750-0890/025-002Controller Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; T; ECOXgeïntegreerd
750-8202/025-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/TXXgeïntegreerd
750-8202/025-002PFC200 CS 2ETH RS TeleControl ECO/TXXgeïntegreerd
750-8202/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8206/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS TeleControl/ TXXgeïntegreerd
750-8206/040-001PFC200 CS 2ETH RS TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8207/025-001PFC200 CS 2ETH RS 3G TeleControl/TXXgeïntegreerd
750-8208/025-001PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM TeleControl/ TXgeïntegreerd
750-8212/025-001PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol TXXgeïntegreerd
750-8212/025-002PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol ECO TXXgeïntegreerd
750-8216/025-001PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS Telecontrol TXXgeïntegreerd
750-8210PFC200 G2 4ETHXDRM
750-8210/0025-0000PFC200 G2 4ETH TXDRM
750-8210/0040-0000PFC200 G2 4ETH XTRXXDRM
750-8212/0040-0010PFC200 G2 2ETH M12 XTRXXDRM
750-8217PFC200 G2 2ETH RS 4GXDRM
750-8217/0025-0000PFC200 G2 2ETH RS 4G TXDRM
750-8211PFC200 G2 2ETH 2SFPXDRM
750-8211/040-000PFC200 G2 2ETH 2SFP XTRXXDRM
750-8211/040-001PFC200 G2 2ETH 2SFP TeleControl/XTRXXXgeïntegreerd
750-8212PFC200 G2 2ETH RSXDRM
750-8212/040-000PFC200 G2 2ETH RS/XTRXXDRM
750-8212/040-001PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol/XTRXXXgeïntegreerd
750-8216/040-000PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS/XTRXXDRM
750-8212PFC200 G2 2ETH RSXDRM
750-8213PFC200 G2 2ETH CANXDRM
750-8214G2 2ETH RS CANXDRM
750-8215PFC200 G2 4ETH CAN USBXDRM
750-8216PFC200 G2 2ETH RS CAN DPSXDRM

Touch Panels 600 en Edge Controller

Dankzij de Quad Core-processoren zijn de Edge Controller en de Touch Panels 600 momenteel de krachtigste controllers in het productportfolio van WAGO.

Met de engineeringsoftware e!COCKPIT van WAGO kunnen omvangrijke gateway- en concentratorapplicaties worden gerealiseerd. Hierbij wordt de remote functionaliteit door middel van individuele licenties ter beschikking gesteld.

De Edge Controller en de Touch Panels 600 delen eenzelfde telecontroletechniek en zijn wat de functies betreft grotendeels compatibel met de controllers PFC200 van WAGO.

ArtikelnummerBeschrijvingTeleControl met
CODESYS v2.3
XTRTelelicentie
762-42xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Standard LineXXDRM
762-43xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Standard LineXXDRM
762-52xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Advanced LineXXDRM
762-53xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Advanced LineXXDRM
762-62xx / 8000-001*)TP600 PIO2 VP Marine LineXXDRM
762-63xx / 8000-002TP600 PIO3 CP Marine LineXXDRM

Digital Rights Management

Met het "Digital Rights Management" (DRM) kunnen bij de tweede generatie controllers van de productfamilie PFC200 naar behoefte specifieke afstandsbediende functies gelicentieerd worden. Deze licenties kunt u individueel maar ook gecombineerd gebruiken.

Protocol/functionaliteitDoelapparaate!RUNTIME- DRM-licentie

IEC 60870

Slave (server, substation op afstand)alle2759-0290/211-1000
Master (client)PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-0293/211-1000
2759-0296/211-1000

IEC 61850

Serveralle
Client M
Client L
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2243/211-1000
2759-2246/211-1000
GOOSEalle
DNP 3Slave (buitenstation)alle2759-2290/211-1000
Master M
Master L
PFC200 G2
TP 600, Edge Device
2759-2293/211-1000
2759-2296/211-1000

Protocollen telecontroletechniek

De communicatieprotocollen zijn afhankelijk van de engineeringsomgeving in verschillende configuraties beschikbaar. Protocollen kunnen ook onderling (in het kader van de systeemgrenzen) gecombineerd worden, bijvoorbeeld om veelzijdige gatewayfuncties te realiseren:

Configuratie protocollen van de telecontroletechniekCODESYS V2.3e!COCKPIT

IEC 60870

Slave (server, substation op afstand)-101, -104-101, -104
Master (client)-101, -103, -104-101, -103, -104

IEC 61850

Serverx
Clientxx
GOOSEPublisher en SubscriberSubscriber
DNP 3Slave (buitenstation)TCP en serieelTCP en serieel
MasterTCP en serieel

Configuratoren en programmering

De configuratoren voor de telecontroletechniek zijn rechtstreeks in de engineeringomgeving CODESYS V2.3 en e!COCKPIT geïntegreerd.

Na comfortabele configuratie van de gewenste remote toepassing wordt de respectieve code automatisch voor de controller gegenereerd.

Hier bestaat de mogelijkheid om gatewayfuncties of aanvullende logica conform IEC 61131-3 te programmeren, bijv. een voedingsregelaar met TÜV-gecertificeerde bibliotheek.

Voor de diagnose en/of de configuratie kan de geïntegreerde webvisualisatie worden gebruikt.

Eenvoudige RTU-toepassingen kunnen ook erg comfortabel met de nieuwe standalone telecontrole configurator worden gerealiseerd. Zo kunt u communicatieobjecten snel en eenvoudig aanmaken en op de beschikbare I/O-datapunten mappen – volledig zonder complexe engineeringtool.

CODESYS V2.3: remote station (RTU) configureren en toepassing programmeren

CODESYS V2.3 is een op IEC-61131-3 gebaseerd engineeringtool voor het aanmaken van besturingsconfiguraties, besturingslogica en visualisaties. De configuratoren voor telecontroletechniek zijn reeds geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • Een engineeringtool voor ETHERNET-controllers en PFC200
  • Integratie van IEC 60870-5 (Client/Server), DNP3 (Master, Outstation), IEC 61850 (Client/Server/GOOSE)

e!COCKPIT : remote station (RTU) configureren en toepassing programmeren

e!COCKPIT is gebaseerd op CODESYS V3 en integreert de IEC-61131-3-editoren met een performante visualisatie en een moderne besturingsconfiguratie met topologieweergaven. De configuratoren voor telecontroletechniek zijn reeds geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • HTML5-gebaseerde visualisatie
  • Integratie van IEC 60870-5 (Client/Server), DNP3 (Master, Outstation),IEC-61850-Client

e!COCKPIT: WAGO telecontrole configurator: remote station (RTU) eenvoudig configureren

De WAGO telecontrole configurator is een zelfstandige software, waarmee u uw remote station (RTU) eenvoudig kunt configureren en in gebruik nemen. Het decentrale remote station (RTU) laat met deze software evenwel geen verdere verwerking toe.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige ingebruikname van een RTU-module
  • Gegevens van digitale en analoge meetmodules van het WAGO I/O-systeem naar DNP3- of IEC 60870-5-101-/-104-conforme beheertechniek (meldrichting) zenden
  • Gegevensoverdracht van de beheertechniek zowel analoog als digitaal naar de I/O-modules (commandorichting)

Certificaten en vergunningen

Voor een wereldwijd veilige toepassing van telecontroletechniek zijn geldige goedkeuringen en certificaten vereist – in het bijzonder als het gaat om de functionaliteit van voorzienings- en distributienetwerken.

Voor de drie belangrijkste standaard telecontroleprotocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 beschikken we daarom over de respectieve attesten die regelmatig worden vernieuwd. Zo kunt u op uw beide oren slapen, als u telecontroletechniek van WAGO gebruikt. De geattesteerde standaard telecontroleprotocollen bieden u eveneens zekerheid, wanneer u externe componenten in de telecontroletechniek van WAGO wilt integreren.

RTU-toepassingen

Oplossingen

Stroom, gas, water of warmte: door de groei van decentraal en duurzaam opgewekte energie, door koppelnetten alsook door sectorkoppeling nemen de hoeveelheid uit te wisselen gegevens en de communicatietaken toe. Als aanbieder op het gebied van de telecontroletechniek heeft WAGO hiervoor een oplossing - veilig, economisch en toekomstbestendig.

Betrouwbare telecontroletechniek

Fossiele grondstoffen zijn op onze aardbol niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde is in volle ontwikkeling. De energietransitie zal succesvol moeten zijn. Bij de realisatie hiervan speelt de telecontroletechniek dan ook een essentiële rol, aangezien precies de infrastructuurcomponenten stroom, gas, water en warmte over vertakte distributiegebieden met afgelegen stations beschikken.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technical Support

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Nuttige links