Toptechnologie zorgt voor een glinsterend plafond

Met WINSTA® MIDI heeft de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) gekozen voor een eenvoudige en gebruikersvriendelijke oplossing om de verlichting van het plafond in de nieuwe vergaderzaal te realiseren.
Het nieuwe gebouw van de WIPO herbergt een van de grootste conferentieruimten van Genève. Het vast gemonteerde houten plafond is net een sterrenhemel, waaraan ongeveer 1200 spots schitteren. Maar hoe kunnen de armaturen comfortabel aangesloten en eenvoudig onderhouden worden? Deze technische uitdaging werd aangegaan door WAGO Contact SA. Door het gebruik van het WINSTA®-connectorsysteem werden alle doelen bereikt: gebruikersvriendelijkheid, tijdbesparing en rentabiliteit.
De in september 2014 geopende vergaderzaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) is niet alleen gloednieuw, maar weet ook te overtuigen met de unieke architectuur. Het uit vier met elkaar verbonden moderne blokken bestaande gebouw werd ontworpen door het Duitse architectenbureau Behnisch uit Stuttgart. Op een oppervlak van 1600 m2 biedt het gebouw met terrasvormige rijen zitplaatsen plaats aan bijna 900 bezoekers. De vorm en de uitvoering geven het gebouw een hoge representatieve waarde. De architecten zagen hierbij een drijvende sculptuur. Het grootste van de vier geneste elementen die het gebouw een spectaculaire geometrie geven, lijkt boven de grond te zweven dankzij de massieve, 35 meter lange uitsparing van hout.
Als innovatief en baanbrekend bouwwerk voldoet de vergaderzaal van de WIPO grotendeels aan alle eisen die aan de vergaderzaal worden gesteld met betrekking tot duurzaamheid en gebruikersvriendelijkheid. Om rekening te houden met het duurzame idee, vertrouwden de architecten op regionaal hout, natuurlijke lichtbronnen, hybride ventilatie (natuurlijk en mechanisch) en een koelsysteem voor de exploitatie waarvan water uit het Meer van Genève wordt gebruikt.
WIPO-vergaderzaal
- Korte montagetijd, gebruikersvriendelijk onderhoud
- Eenvoudige en praktische vervanging