[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Referentie

Surfen in LED-licht

Met indoorsurfen, geïntegreerde fitnessruimte, regelmatige sportevents en een uitgebreid serviceaanbod doet L&T Sporthaus in Osnabrück uw sporthart sneller slaan. Het verlichtingsconcept speelt hierbij een centrale rol. Ongeveer 4500 door WAGO-controllers aangestuurde led-lampen zorgen bij L&T voor een heel bijzondere sfeer.

Op vijf etages, met een verkoopoppervlakte van meer dan 5000 vierkante meter, gaat het in het L&T Sporthaus om veel meer dan het ter beschikking stellen van de juiste artikelen op het juiste moment: ervaringsshopping is een absolute must. De planners streven ernaar om de sport in het sporthuis door te brengen en mensen uit te nodigen om hun vrije tijd daar door te brengen. Alleen met nieuwe, toekomstgerichte concepten kunnen klanten worden bereikt.

Het hart van het nieuwe huis, dat direct op het L&T Modehaus aansluit, is het 7,5 bij 16 meter grote golfslagbekken. Hier nodigt een "staande golf" uit om indoor te surfen. Het hele sporthuis is rond dit zwembad ontwikkeld. Vanaf alle etages heeft u een royale lichtplaats met een onbeperkt uitzicht op het zwembad. Op de benedenverdieping is een tribune voor evenementen en presentaties.

Innovatieve verlichtingsconcepten - zo ondersteunt WAGO u:

  • PFC-controllers van WAGO realiseren de flexibele verlichtingsoplossing bij L&T.

  • Voor ruimten en events zijn individueel programmeerbare verlichtingsscenario's beschikbaar.

  • Iedere verlichtingsarmatuur kan afzonderlijk aangestuurd en in de helderheid geregeld worden.

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1MURSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000051DR","quote":"Om het licht aan veranderende omstandigheden aan te passen en ook jarenlang een gelijkblijvende verlichting te bereiken, hebben wij voor DALI gekozen.","modifiedtime":"2025-07-09T00:08:16+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1752019696807,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Lutz Brinkmann, technisch directeur van L&T</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNE5HWCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat Brinkmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-20T19:00:11+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Hoogtetraining in Osnabrück

Bezoekers die aan sport willen doen, ontmoeten elkaar in de geïntegreerde sportschool op de tweede verdieping. Hier kunnen zowel recreatieve als professionele sporters op 800 vierkante meter met de modernste apparaten trainen. In het volledige cardio- en cursusbereik kunnen de luchtdruk en het zuurstofgehalte worden ingesteld. Zo kunnen sporters zich met een hoogtetraining op maximaal 2500 meter fit houden of zich doelgericht voorbereiden op wedstrijden.

Natuurlijk wil het sporthuis ook zijn producten verkopen. Elk etage is afgestemd op de interesses van zowel vrouwelijke als mannelijke klanten met een specifiek assortiment. Gebieden voor seizoensgebonden sporten, sneakers, street fashion en Urban mobility evenals outdoor artikelen completeren het aanbod.

"Om het licht aan veranderende omstandigheden aan te passen en ook jarenlang een gelijkblijvende verlichting te realiseren, hebben we voor DALI gekozen." Lutz Brinkmann, technisch directeur van L&T

Producten en events in scène zetten

Verlichting speelt in het L&T-concept een essentiële rol. Recent onderzoek heeft aangetoond dat licht in verkoopruimten een positieve invloed kan hebben op de perceptie en het welzijn van de klant. Bij innovatieve verlichtingsconcepten, zoals deze in het L&T Sporthaus werden gerealiseerd, gaat het naast een uitstekende lichtkwaliteit vooral om het afwisselend en inspirerend ensceneren van de producten en events. Klanten dienen zich op hun gemak te voelen en te ontspannen.

Voor de lichtplanning was de firma VEDDER LICHTMANGEMENT uit München verantwoordelijk. In een huis dat vertrouwt op shopping en events is een verlichting die alleen in- en uitgeschakeld kan worden niet geschikt. Voor een optimale verlichting van alle bereiken van het sporthuis hebben de lichtplanners ruim 4500 LED-armaturen op vijf etages geplaatst, iedere afzonderlijke lamp is nauwkeurig gerangschikt en afzonderlijk regelbaar.

"Om het licht aan snel veranderende omstandigheden aan te passen en ook jarenlang een gelijkblijvende verlichting te realiseren, hebben we gekozen voor LED-armaturen met DALI-interfaces", licht Lutz Brinkmann, technisch directeur van L&T, toe. "Naast een basisinstelling, die 's ochtends voor de reinigingsservice wordt geactiveerd en die gedurende de dag constant ingeschakeld blijft, zijn verlichtingsscenario's geprogrammeerd die zich oriënteren aan de gebeurtenissen."

Zo dienen een aantal bovengeschikte verlichtingsinstellingen voor modeshows, basketbaltoernooien of voor presentaties met één druk op de knop opgeroepen te worden. Bovendien zijn lichtscènes voor het zwembad, speciaal voor de "golf" en voor presentaties op de verkoopoppervlakken verkrijgbaar.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Het hart van het L&T Sporthaus - het 7,5 bij 16 meter grote golfslagbekken. Een royale lichtplaats biedt vanaf alle etages een onbeperkt uitzicht.

Flexibele verlichtingsregeling

Voorafgaand aan deze werkzaamheden hebben de verantwoordelijken zich intensief beziggehouden met de opbouw van de besturing en de programmering. "De verlichtingsregeling moet flexibel zijn en snel aan nieuwe omstandigheden kunnen worden aangepast", licht Heiko Runge, projectleider en programmeur bij elektro-bau-montage GmbH & Co. KG, Osnabrück, toe. Iedere verlichtingsarmatuur is een datapunt dat afzonderlijk aangestuurd en waarbij de helderheid afzonderlijk geregeld kan worden. Dit gebeurt via het gebouwbeheersysteem, een touchscreen in de technische centrale of direct op het verkoopoppervlak met de mobiele telefoon.

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1MURXIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000051DW","quote":"De verlichtingsregeling moet zeer flexibel werken en snel aan nieuwe omstandigheden kunnen worden aangepast.","modifiedtime":"2025-07-09T00:08:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1752019697073,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Heiko Runge, projectleider en programmeur bij ebm</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNE5HWCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat Runge","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-20T19:00:15+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Het centrale punt van de verlichtingsregeling is de controller PFC200 van WAGO. Alle gegevens voor de afzonderlijke lichtscenario's en alle helderheidswaarden worden in een MySQL-databank op de controller opgeslagen. Voor Heiko Runge biedt deze databankoplossing tal van voordelen: alle wijzigingen in de helderheid worden centraal beheerd en aangestuurd. Wijzigingen aan afzonderlijke verlichtingsarmaturen of aan de DALI-controllers zijn niet nodig. De toewijzing van verlichtingsarmaturen aan verschillende lichtscenario's kan tijdens het programmaproces individueel worden uitgevoerd. Als een product of een productgroep extra gemarkeerd dient te worden, worden de armaturen boven de artikelen op 100 procent gezet, de omgevingsarmaturen gedimd en het geheel als lichtscène opgeslagen.

Aanvullend op de DALI-verlichtingsregeling zijn extra interfaces in het WAGO-automatiseringssysteem geïntegreerd. De verlichting voor het eventbekken wordt bijvoorbeeld aangestuurd via DMX, het KNX-protocol is gebruikt voor besturingsfuncties in de technische en sociale ruimten alsook voor de aansluiting op de mediatechniek. Bovengeschikt werden de datapunten in de BACnet-GLT van de firma Kieback & Peter geïntegreerd.

Beproefd systeem

Voor een ononderbroken communicatie van de besturing tot de verlichtingsarmaturen zorgen op veldniveau twaalf controllers PFC200 van WAGO, die over het sporthuis verdeeld zijn. Per DALI-lijn kunnen maximaal 64 DALI-verlichtingsarmaturen worden aangestuurd. Om een flexibel en uitbreidbaar systeem te hebben, hebben de planners reserves ingepland: geen verdeler is met meer dan 50 verlichtingsarmaturen bezet.

De besturing van de 4500 verlichtingsarmaturen heeft ebm in het sporthuis op 1008 verdeeldozen geïnstalleerd, die elk via een DALI Multi Master (753-647) van WAGO worden aangestuurd. Voor de veilige verbinding van schakelkast- en verdeeldozen heeft ebm het connectorsysteem WINSTA® van WAGO gebruikt. Aangezien de verdeeldozen in de plafonds geïntegreerd en alleen met veel moeite toegankelijk zijn, kwam bij hem alleen het gebruik van een beproefd systeem in aanmerking.

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1MURaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000051DZ","quote":"Als ambachtelijk bedrijf dat grote elektrotechnische projecten realiseert, weten we de kwaliteit van WAGO te waarderen.","modifiedtime":"2025-07-09T00:08:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1752019697340,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Andreas Ennen, directeur bij ebm</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNE5HWCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat Ennen","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-20T19:00:19+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Bij de keuze van de in het DALI-systeem gemonteerde componenten was het van groot belang dat deze aan de DALI-standaard IEC 62386 voldeden. Alleen zo is de interoperabiliteit van alle DALI-busdeelnemers gegarandeerd. "Als ambachtelijk bedrijf dat grote elektrotechnische projecten realiseert, weten we de kwaliteit van WAGO te waarderen", licht Andreas Ennen, directeur van EBM, toe. "We hebben zeer positieve ervaringen met de producten van dit bedrijf. Als het om speciale onderwerpen gaat, is WAGO uitermate flexibel, speelt het in op onze ideeën en ondersteunt het ons met zijn support."

Ook Brinkmann prijst de flexibiliteit van de verlichtingsregeling en het gebruik van WINSTA®. "Verdere, reeds geplande ombouwwerkzaamheden zullen wij met dezelfde partners en met dezelfde basisconcepten uitvoeren."

Tekst: Jörg Gruner | WAGO

Foto: Jens Sundheim

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer uit het bereik gebouwtechniek

Of u nu de verlichtingsinstallatie en automatisering in uw kantoorgebouw plant, een verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesysteem wilt ombouwen of zich principieel voor het onderwerp ruimteautomatisering interesseert: WAGO helpt u om uw vereisten in het gebouw te implementeren.

Verlichtingsinstallatie en -automatisering die loont

Moderne verlichting is afgestemd op de behoefte, comfortabel en energiebesparend. Op voorwaarde dat u het potentieel van uw installatie optimaal benut door een vakkundige planning, een optimale installatie en een intelligente verlichtingsregeling. Op de juiste manier geïmplementeerd, beschermt u het milieu, verlaagt u de energiekosten en verbetert u de werkomgeving en de atmosfeer in het gebouw. Dit biedt voordelen voor de inbedrijfstelling, het onderhoud en het hergebruik, omdat moderne lichtmanagementoplossingen bijvoorbeeld eenvoudig via een grafische gebruikersinterface kunnen worden geconfigureerd. Complexe installaties en gecompliceerde programmering behoren daarmee tot het verleden.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

WAGO in de praktijk

Referenties uit de gebouwtechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.

Gebouwautomatisering

Kick-off voor een nieuw tijdperk in de gebouwautomatisering

Sportarena's in grote steden en metropoolregio's hebben zich vooral met de komst van spectaculaire live-concerten ontwikkeld tot plaatsen die als multifunctionele gebouwen meer kunnen dan voetbal en atletiek. De VELTINS-Arena in Gelsenkirchen is daar een typisch voorbeeld van.

referenz_veltins-arena_gelsenkrichen_aussen_nacht_2000x1500.jpg
Gebouwautomatisering

Dit zou u ook kunnen interesseren

WAGO in andere branches

Energietechniek

Digitaal in de toekomst – de energiesector heeft op alle gebieden te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO helpen deze uitdagingen aan te gaan.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Verlichtingstechniek

Schitteren met licht - van de aansluittechniek voor LED-modules en drivers tot de aansluiting van verlichtingsarmaturen en het lichtmanagement: WAGO beschikt over de noodzakelijke ervaring en oplossingen waarmee u licht efficiënt en effectief kunt inzetten.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg