MM-408888_GWA_WSP-iMac-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

WAGO Grid Monitoring: relevante netwerkparameters en optimalisering van de uitbreidingsstrategie in een oogopslag.

Het aantal decentrale verbruikers en producenten zal zich binnen afzienbare tijd vermenigvuldigen. Het stabiliseren van de netten wordt een steeds grotere uitdaging. Transparantie en bewaking van het laagspanningsnet, het bepalen van de toestand van het net, wordt steeds belangrijker – en daarvoor is een degelijke monitoring noodzakelijk.

Visualisatie en monitoring van het laagspanningsnet

De WAGO Grid Monitoring oplossing houdt altijd een oogje in het zeil op de processen in bestaande of nieuw geïnstalleerde lokale netstations. En dat zonder programmering, maar door middel van een eenvoudige parametrering. Gebruik in een gesloten netwerk is optioneel mogelijk en garandeert een hoge mate van veiligheid tijdens gebruik. De visualisatie is volledig intuïtief. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van de stromen, de belasting van de transformator en van de uitgangsgegevens. Voor nog meer transparantie kan de load flow-analyse voor het berekenen van spanningen en stromen in het hele distributienet ook als optie worden aangeschaft.

De voordelen in een oogopslag

Inbedrijfstelling via QR-code

Eenvoudige inbedrijfstelling van controllerapplicaties via een scan van de QR-code: als een project met meerdere verdeelde besturingen is gepland, weet het WAGO Solutions Platform alle voordelen optimaal te benutten. Met de WAGO app scan je gewoon de apparaatcode en QR-code om de controller in een handomdraai in gebruik te nemen.

Nettransparantie

Bepaling van de toestand van het netwerk door het in acht nemen van alle relevante netparameters in het laagspanningsnet:

  • Belasting van de transformator
  • Stroom, spanning, vermogen
  • Vermogensfactor
  • Harmonische

Bepaling van de nettoestand

  • Berekening van de spanning op alle knooppunten in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen
  • Berekening van de belasting van alle kabels in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen

Gesloten netwerk

  • Veiligheid: gebruik in een gesloten netwerk mogelijk
  • Profiteer van de voordelen van een cloudoplossing in uw eigen gesloten netwerk.

Inzichten in de oplossing

1 of 6

Live weergave van vermogens- en belastingswaarden, alarmmeldingen en overzicht van locaties

Evaluatie van de spanningsband, minimum- en maximumwaarden en tijdreeksen van alle gemeten variabelen

Vergelijking van de laagspanningsuitgangen en evaluatie van de minimale en maximale waarden evenals van de tijdreeksen van alle meetwaarden per uitgang

Berekening van de spanning op alle knooppunten in het netwerk op basis van:

  • Weergegevens
  • Belastingsprofielen

Berekening van de belasting van alle kabels in het netwerk op basis van:

  • Weergegevens
  • Belastingsprofielen

Pakketten

S-pakket

  • Live weergave van transformatoren
  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen
  • Min./max.

M-pakket

  • Live weergave van transformatoren
  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen
  • Min./max.
  • Gegevensexport

Bepaling van de nettoestand

  • Schatting van de spanningswaarden op ieder knooppunt
  • Schatting van de kabelbelastingen

L-pakket

  • Live weergave van transformatoren
  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen
  • Min./max.
  • Gegevensexport

Bepaling van de nettoestand

  • Schatting van de spanningswaarden op ieder knooppunt
  • Schatting van de kabelbelasting

Klantspecifieke alarmmeldingen:

  • Configureerbare drempelwaarden
  • Snelle detectie van kritieke toestanden

Voor alle eisen

Optimale combinatie:

WAGO Application Grid Gateway en WAGO Grid Monitoring

WAGO Application Grid Gateway is hét knooppunt voor gegevens in transformatorstations. Hier worden gegevens van verschillende bronnen verzameld en naadloos aan andere systemen overgedragen. Bij de integratie van informatie in bovengeschikte systemen speelt de controllerapplicatie een cruciale rol. Tegelijkertijd maakt de WAGO Grid Monitoring-app de omvangrijke bewerking van de verzamelde gegevens mogelijk – een bepaling van de netwerktoestand van transformatorstations en laagspanningsnet.

§ 14a EnWG

In het snel veranderende energielandschap speelt § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) een cruciale rol. In deze paragraaf worden de eisen aan netvriendelijke laagspanningsgegevens vastgelegd. De gemeenschappelijke oplossing, bestaande uit WAGO Application Grid Gateway en WAGO Grid Monitoring, levert nauwkeurige en netwerkvriendelijke laagspanningsgegevens voor het naleven van § 14a.

Een platform, alle oplossingen

WAGO Solutions Platform

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 procent gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken.

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Inbedrijfstelling in drie stappen

QR-code scannen

Scan eerst de QR-code die in het Solutions Platform is gegenereerd voor de applicatieoplossing met de WAGO-app.

Apparaatcode scannen

Scan vervolgens met de WAGO-app de apparaatcode op de controller die in gebruik wordt genomen.

Apparaat installeren

De applicatie wordt automatisch op de controller geïnstalleerd.