[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/economische-voeding-epsitron-eco-power" }, "headline": "Economische voeding voor montage op draagrails ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-2742-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaaTlvT0RZdk9EazNOelk1TURjeU1qTXpOQzVxY0djfGQyY2YxYTYwNjJlODM3MjM1NTI0NGU4MDM2ZDRmMzRjMzJhMWJkMWE0NWE1NWRkNWM0ZTQyZjE1MDhlODE4Y2U" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 08 12:13:28 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:59 CET 2024" }

Nieuws
Voor economische voeding: EPSITRON® ECO Power

Met de nieuwe EPSITRON® ECO Power-apparaten (787-2742 en 787-2744) biedt WAGO een serie economische voedingen voor standaard DC 24V-toepassingen voor de montage op draagrails.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Smalle vorm
  • Hoog rendement
  • Snelle aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting met Push-in
  • Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Productoverzicht

De apparaten van de EPSITRON®ECO Power serie, met hun Push-in aansluittechnologie en de eenvoudig te bedienen hendels, overtuigen niet alleen met een snelle en onderhoudsvrije aansluiting zonder gereedschap, maar ook met de mogelijkheid om grotere geleiderdoorsnedes aan te sluiten – zelfs met adereindhuls. Bovendien beschikken de voedingen over een 3-fase ingang AC 400 V … AC 480 V en stellen aan de uitgang een spanning van DC 24 V bij 20 A (787-2742) en 40 A (787-2744) ter beschikking, waarbij de uitgangsspanning tot DC 28 V ingesteld kan worden. Bovendien is een DC O.K.-contact beschikbaar waarmee de uitgang kan worden bewaakt.

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Nuttige links

Productoverzicht

More Product Areas

Our Offer for You

Verbindingstechniek

Voor snelle, veilige en onderhoudsvrije verbindingen: WAGO is uw partner voor alle soorten geleiders. Ons aanbod varieert van rijgklemsystemen, installatie- en lichtaansluitklemmen via connectoren en doorvoercomponenten tot oplossingen voor PCB-aansluiting en markering.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg