Maximale veiligheid bij de hoogste snelheid: éénkanaals elektronische beveiligingsschakelaar EPSITRON®
![](/medias/200-s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyaGpaaTh4TkRFM016Z3hNVEl4TWpNeE9DOHlNREJmYzE5aGJsOTFjbDh3TnpnM1h6STROakZmTURJd01GOHdNREF3WHpBd01GOTRlRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw3MjhmNGU1MDcwNWI3YjZhNzlmZWEzOWM2Mzg4NDkyMmNhN2Y4YWYzN2RlNGEzM2IxNWE1YmVkOGVhNzE2YzM0)
De nieuwe éénkanaals elektronische beveiligingsschakelaars van de EPSITRON®-serie beschermen uw verbruikers betrouwbaar tegen overstroom en kortsluiting. De beveiliging aan secundaire zijde wordt ook bij een geringe overstroom conform EN 60204 geactiveerd en maakt het gebruik van een voordelige basisnetvoeding mogelijk. Bij een "harde kortsluiting" vindt de activering bijvoorbeeld na 4 ms plaats.
Uw voordelen:
- DC 24 V / in 5 varianten met de volgende nominale stroomsterkten: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
- Met kleurcodering van de apparaten volgens nominale stroom
- Zeer smalle bouwvorm
- Inschakelvermogen: > 50.000 µF
- Groot omgevingstemperatuurbereik: -25 … 70 °C
- Gebruikers beschikken hiermee over de mogelijkheid om een reset uit te voeren, of om het apparaat direct of via een digitaal ingangssignaal op afstand in- en uit te schakelen.
- "Geactiveerd"-signaaluitgang - voor maximaal 30 apparaten kan ook als een somsignaal worden overbrugd
- Toelatingen: CE, UL 61010, UL 2367