Gebruikersvriendelijk configureerbaar: signaalomvormers van de JUMPFLEX® familie
Het doordachte behuizingsconcept van de signaalomvormers van de JUMPFLEX® serie 857 zet een nieuwe mijlpaal dankzij een breedte van slechts 6 mm, systematische brugmogelijkheden en talrijke technische highlights. Met de nieuwe JUMPFLEX® signaalomvormers rondt WAGO het bestaande JUMPFLEX® portfolio verder af en biedt het zijn klanten zo complete en optimale oplossingen.
Uw voordelen in een oogopslag:
- Gebruiksvriendelijke configuratiemogelijkheden
- Groot omgevingstemperatuurbereik van -40 tot +70 °C
- Veilige 3-wegscheiding met een testspanning van 3 kV conform EN 61010-1
- Smalle inbouwbreedte van 6 mm
- Markering met WMB + TOPJOB®S markeringsstroken