[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Overspanningsbeveiliging en -elektronica

Met onze producten op het gebied van overspanningsbeveiliging en -elektronica bent u verzekerd van een goede bescherming van bedrijfsmiddelen en installaties die gevaar lopen tegen kort- en aardsluitingen, overbelasting en overspanning. Profiteer van ons veelzijdige aanbod om stilstandtijden en uitvallen in de productie tot een minimum te beperken en een optimale beveiliging van uw bedrijfsmiddelen te garanderen.

Onze ruimtebesparende elektronische beveiligingsschakelaars (ECB's) bieden u optimale bescherming tegen kortsluiting en overbelasting. Met een groot aantal beschikbare configuraties en features en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding biedt WAGO u het passende product voor uw applicatie.

Met het oog op mogelijke aardsluitingen kunt u met behulp van de signaalmodule aardingsweerstand conform IEC 60204-1 voor meer veiligheid en een volledig geautomatiseerd preventief onderhoud zorgen.

Bovendien zorgen onze producten uit het gamma overspanningsbeveiliging voor een betrouwbare bescherming van elektrische bedrijfsmiddelen en installaties tegen hoge spanningen (bijv varistorklemmen).

Productoverzicht

Onze producten op het gebied van overspanningsbeveiliging en -elektronica

Elektronische beveiligingsschakelaars

Elektronische beveiligingsschakelaars (ECB's) zijn een ruimtebesparende en nauwkeurige oplossing voor de betrouwbare bescherming van gelijkspanningscircuits tegen kortsluitingen en overbelasting. Profiteer van de grote diversiteit aan producten en een sterke prijs/kwaliteitsverhouding met de juiste bescherming – ook voor uw applicatie!

Uw voordelen:

  • 1-/2-/4-/8-kanaals elektronische beveiliging met vaste of instelbare stroombereiken van 0,5 tot 10 A
  • Hoge inschakelcapaciteit van meer dan 50.000 µF
  • Varianten met actieve stroombegrenzing
  • Communicatie-interface maakt de bewaking op afstand mogelijk.
  • De geringe inbouwbreedte en de hiermee gepaard gaande hoge kanaaldichtheid zorgen voor minder benodigde ruimte in de schakelkast.
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij het omvangrijke pakket aan keurmerken en toelatingen
MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.jpg

Aardingsweerstand signalisatiemodule

Aardfouten sneller detecteren

Met onze module kunt u de stuurspanningen conform IEC 60204-1 aarden en creëert u een mogelijkheid voor preventief onderhoud.

Uw voordelen:

  • Geautomatiseerde meting van de isolatieweerstand
  • Vroegtijdige detectie van mogelijke aardfouten
  • Signalering van isolatiefouten via LED's en potentiaalvrij contact

Overspanningsbeveiliging

Veiligheid voor al uw apparaten en uw installaties: met de overspanningsbeveiliging van WAGO beschermt u uw elektrische apparaten en installaties betrouwbaar tegen ontoelaatbaar hoge spanningen en zorgt u voor een hoge beschikbaarheid van uw installaties.

Uw voordelen:

  • Beveiliging van het systeem tegen overspanning door het gebruik van overspanningsbeveiligingsmodules
  • Ruimtebesparing dankzij de smalle bouwvorm
  • Kostenbesparing dankzij het voorkomen van stilstandtijden
  • Een hoge mate van bedrijfsveiligheid en een hoge beschikbaarheid van de installatie door het voorkomen van storingen aan de bedrijfsmiddelen als gevolg van een te hoge spanning
ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Technisch advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Nuttige links

Aanbevelingen om verder te lezen

Dit zou u ook kunnen interesseren

Interfacemodules

Veilig en onderhoudsvrij verbindingsniveau: de interfacemodules van WAGO staan een snelle en flexibele bedrading van signalen toe.

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg

Voedingssystemen

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de voedingsmodules van WAGO zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg