Maximale ruimtebesparing bij een hogere resolutie: Rogowski-spoelen
![](/medias/200-s-an-ur-0855-collage-002-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzFNaTh4TkRFek16TXdOVGt6TXpnMU5DOHlNREJmYzE5aGJsOTFjbDh3T0RVMVgyTnZiR3hoWjJWZk1EQXlYM2g0WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xiNmNhYmZiZmNmZDY3MTk3NjBlNGI5YzJjYzgyMmY3OTJlNjllOTg2MTBiYzRmNmI3ZGRhYWU0NTdlMzUzNGNk)
De nieuwe ruimtebesparende Rogowski-spoelen van de serie 855 overtuigen niet alleen door hun afmetingen maar ook en vooral door hun hoge meetnauwkeurigheid van de nauwkeurigheidsklasse 1 volgens EN 61869.
De optimale stroommeetmethode om achteraf in te bouwen voor een plaatsbesparende registratie van energiegegevens: de Rogowski-spoelen van de serie 855 kunnen achteraf en zonder onderbreking van de lopende processen eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaande installatie. Bij deze technologie treden geen verzadigingseffecten op. Hierdoor kunnen de Rogowski-spoelen over een ruim primair-stroombereik registreren zonder in te boeten aan nauwkeurigheid. Moderne productiemethoden maken de nauwkeurigheidsklasse 1 volgens EN 61869 mogelijk en de afstemming tussen spoel en meettoestel overbodig.
Uw voordelen:
- Naleving van de norm EN 61869 en maximale ruimtebesparing bij een hoge nauwkeurigheid
- Snelle en goedkope montage