Eenvoudig installeren en configureren
Nieuwe compacte energiemeter met groot display
Om het energieverbruik te optimaliseren is een uitgebreide energiemeting nodig. WAGO heeft nu nieuwe energiemeters in haar portfolio die tal van voordelen bieden. Ze gebruiken de Push-in CAGE CLAMP® met hendel en zijn daardoor zeer eenvoudig en tijdbesparend aan te sluiten. De apparaten hebben een breedte van slechts 72 mm bij een directe energiemeting en een breedte van slechts 35 mm bij de versie voor meting met stroomomvormers. Hierdoor bespaart de gebruiker aanzienlijk ruimte in de schakelkast.
Naast de waarden voor actieve en reactieve energie, registreren de energiemeters ook de netfrequentie, evenals stroom, spanning en vermogen voor alle fasen. De gebruiker ziet alle kenmerken van de energiekwaliteit in één oogopslag op het grote, verlichte display. De nieuwe energiemeters zijn echte communicatieprofessionals. Alle apparaten hebben zowel een M-Bus- als een Modbus®-interface, die de gebruiker kan kiezen om te gebruiken. Daarnaast zijn er voor beide energierichtingen twee S0-interfaces beschikbaar, waarbij de pulsfrequentie instelbaar is.
De configuratie en bediening van de nieuwe meters is heel eenvoudig: het grote display vergemakkelijkt de bediening via de geïntegreerde aanraakgevoelige bedieningselementen. Daarnaast kan een configuratie applicatie gebruik worden, die over Bluetooth® met het toestel communiceert. Met de nieuwe energiemeters kan een grote verscheidenheid aan toepassingen in gebouwen of in de industrie worden geïmplementeerd - dankzij de MID-conformiteitsverklaring zijn ook toepassingen met verbruiksfacturering mogelijk.