[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/uitgebreide-voeding-picomax" }, "headline": "Voeding met insteekbare aansluittechniek ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRZUzlvTW1Rdk1UQTBNamt6TmpJek16azROekF1YW5CbnxiM2RhNjc3NTdhMTI1M2RlZWQ2OTJkNDY1NGZkZTBjNjI2ODU3ODg3NmE0NjVjZjYxY2I4MzA4ZTQwY2I0NDQ2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 11:22:37 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:55 CET 2024" }

Nieuws
EPSITRON®COMPACT-Power-voedingen

De familie van de slanke, performante voeding EPSITRON® COMPACT Power scoort nu met het picoMAX®-connectorsysteem en veilige Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek. Dat spaart niet alleen tijd bij het bekabelen maar ook bij het eventueel onderhouden van de toestellen en bij het markeren van kabelbundels.

Uw voordelen:

  • Insteekbare picoMAX®-connectoren met Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek
  • Comfortabele voorbekabeling mogelijk
  • Snel(le) onderhoud/vervanging
  • Vlakke bouwvorm bespaart ruimte in de schakelkast

Productoverzicht

Comfortabele voorbekabeling dankzij insteekbare aansluittechniek

De voordeligste toestellen kunnen comfortabel zowel aan ingangs- als aan uitgangszijde met het picoMAX®-insteekverbindingssysteem aangesloten worden. picoMAX® waarborgt een eenvoudig, gereedschapsloos scheiden van male stekers en female stekers; ook ideaal voor voorbekabeling zonder onderhoud. Dankzij de geïntegreerde onderhoudsvrije Push-in CAGE CLAMP®-aansluiting kunnen massieve of fijnaderige geleiders met adereindhuls rechtstreeks ingestoken worden.

Neemt weinig plaats in

De in de familie EPSITRON® COMPACT Power algemeen gebruikte inbouwvorm van de toestellen maakt het gebruik van kleine verdeelborden en meterkasten mogelijk. Bovendien kunnen de toestellen worden geïnstalleerd in vlakke systeemverdelers en bedieningspanelen – ook in bovenhandse montage.

Uiteenlopende toepassingsgebieden

De smalle éénfasige netvoedingen in de serie-inbouwbehuizingen beschikken over nominale uitgangsspanningen van DC 24 V; het brede ingangsbereik maakt een voeding met AC 100 … 240 V mogelijk. Dat maakt het mogelijk EPSITRON® COMPACT Power te gebruiken in uiteenlopende toepassingen en het verhoogt bovendien de bedrijfszekerheid van de netvoedingen. De toestellen zijn verkrijgbaar in de versies 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) en 4 A (787-1122).

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Nuttige links

Productoverzicht

picoMAX

picoMAX®: het connectorsysteem

Één Cr-Ni-stalen veer, maar tweemaal het gebruik van de contactkracht - dankzij dit principe is picoMAX® tot 30% compacter dan andere verbindingssystemen.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX
CAGE CLAMP®

Baanbrekende aansluittechniek

De standaard voor hogere veiligheid en lagere kosten: sinds 1951 biedt WAGO met de veerklemtechnologie een onderhoudsvrij aansluitsysteem voor iedere behoefte.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®