![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
![MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg](/medias/200-MM-2449-Header-Stromversorgungsseite-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURFNEwyaGtPUzh4TkRFM01UUXdPRFEyTlRrMU1DOHlNREJmVFUwdE1qUTBPVjlJWldGa1pYSmZVM1J5YjIxMlpYSnpiM0puZFc1bmMzTmxhWFJsWHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3wzZjZmMzE2MTkzNDMwOTBjMjk3MzJiM2ZlMDYwNjY0M2UyZDdiZjRlNjBiNzFiNzk1NDQ1NDJmMjU0NDFlZWY4)
Voedingen van WAGO
De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringstoepassingen met een groot benodigd vermogen gaat. Als ideale aanvulling op uw installatie biedt WAGO een ruime keuze aan onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), buffermodules, redundante modules en elektronische beveiligingsschakelaars.
Uw voordelen:
- 1- en 3-fasige netvoedingen voor temperatuurbereiken van -40 °C tot +70 °C
- Uitgangsvarianten: DC 5 … 48 V en/of 24 … 960 W (1 … 40 A)
- Wereldwijd geldige toelatingen voor gebruik in de meest uiteenlopende toepassingen
- Compleet voedingssysteem dankzij systeemapparaten zoals UPS, capacitieve buffermodules, elektronische beveiligingsschakelaars, redundante modules en DC/DC-omzetters