Nieuws
Als een extra netvoeding: EPSITRON®-DC/DC-omzetters

De nieuwe generatie van de DC/DC-omzetters (787-28xx) in de 6mm-behuizing is ideaal voor toepassingen waarin er slechts één netvoeding in de schakelkast beschikbaar is, terwijl er nog een extra voeding nodig is.

Uw voordelen:

  • Maakt extra netvoeding overbodig
  • Brugbaar met de serie 857 en 2857
  • Bespaart ruimte in de schakelkast
  • Wereldwijd inzetbaar in diverse sectoren dankzij de UL- en GL-goedkeuring (in voorbereiding)
  • Aantrekkelijke prijs/prestatie-verhouding

Productoverzicht

Een veelheid van verbeterde features en goedkeuringen evenals een nog betere prijs/prestatie-verhouding onderscheiden de nieuwe generatie gelijkspanningsomzetters van de serie 787-28xx. De 6 mm smalle apparaten voeden kleine verbruikers op betrouwbare wijze en zijn dankzij hun brugbaarheid in het bijzonder geschikt voor het voeden van JUMPFLEX®-meetomvormers of relais van de serie 857, wanneer er enkel een 48V-spanning in de schakelkast beschikbaar is.

Dankzij de UL- en GL-goedkeuring* zijn de nieuwe DC/DC-omzetters wereldwijd en in uiteenlopende sectoren inzetbaar. Ze nemen bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, in de scheepsbouw en in de verkeerstechniek de taken van een extra netvoeding voor hun rekening, en zorgen zo voor een aanzienlijke plaatsbesparing in de schakelkast.

Voedingsmodules van WAGO

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Product Overview

Productoverzicht