MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais- en optocouplermodules

Functionaliteit in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden:

Of het nu gaat om relaisvoeten of plug-in relais en optocouplermodules - de diverse uitvoeringen van de WAGO-relais en optocouplers bieden een oplossing voor elke behoefte en worden gebruikt in alle sectoren van de industrie, procestechniek en energietechnologie, in de spoor- of scheepsbouw en in algemene schakelkastbouw.


Uw voordelen:

  • Uitgebreid assortiment, van koppel- tot tijdrelais
  • Eenvoudige aansluiting van geleiders (0,34 mm2… 2,5 mm2) zonder voorbehandeling van de geleider
  • Lasten binnen een bereik van 1 mA tot 16 A schakelbaar (bv. lampbelastingen)
  • Uitgebreid assortiment toebehoren zoals dwarsbruggen, markering, systeembekabeling, enz. verkrijgbaar
  • Bedienings- en onderhoudsvriendelijk

Productoverzicht

Onze producten uit het domein van de relais- en optocouplermodules

Korte stroompieken – fatale gevolgen

Het inschakelen van verlichtingsinstallaties zorgt voor aanzienlijke stroompieken die ver boven het 100-voudige van de nominale stroomwaarde kunnen liggen. Ook wanneer deze stroom slechts enkele milliseconden vloeit, kan hij tot het aan elkaar lassen van de relaiscontacten leiden.

Ontdek hier hoe onze relais werken, zodat u langer van uw installatie kunt genieten.

Lange geleiderafstanden in grootschalige installaties

In de video zien we bij een zuiveringsinstallatie hoe sensorsignalen in grootschalige installaties met lange geleiderafstanden worden overgedragen. WAGO-relais met RC-grondlastmodule beperken daarbij ongewenst optredende spanningen verliesarm tot een minimum. Bovendien bieden ze de mogelijkheid van gedefinieerd schakelen, zodat uitgestrekte installaties storingvrij functioneren.

Relaisvoet met geïnstalleerd miniatuurschakelrelais (serie 788)

De relais van de serie 788 zijn uitstekend geschikt voor schakeltoepassingen in de industriële automatisering en procesautomatisering. De modules kunnen 2-kanaals of voor het veilig schakelen van hoge lasten tot 16 A (vb. bij lamplasten) gebruikt worden.

Voordelen:

  • Eenvoudige vervanging van het elementaire relais bij defecten
  • Compacte breedte van 15 mm
  • Bruggingsmogelijkheden aan de stuur- en de lastzijde
  • Push-in CAGE CLAMP®: rechtstreeks insteken zonder extra gereedschap
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relaismodule met miniatuurschakelrelais en optocouplermodule (serie 859)

Relaismodules met miniatuurschakelrelais en optocouplermodules van de serie 859 zijn ideaal voor interfaces in alle industriële toepassingen. Hun geringe breedte maakt het mogelijk ruimte te besparen in de schakelkast. De enkelvoudige brug aan de stuur- en belastingszijde maakt ook het snelle doorlussen van gemeenschappelijke in- en uitgangspotentialen mogelijk.

Voordelen:

  • Veelzijdig: relaismodule voor DC- en AC-toepassingen
  • Ruimtebesparing dankzij 6 mm smalle behuizing
  • Vlakke bouwvorm voor een optimaal gebruik in de klemmenkast
  • Brugschachten aan de voorkant voor overzichtelijke dwarsverbindingen
  • Controlelampje voor de signalering van de toestand
  • Beproefde CAGE CLAMP®-aansluittechniek
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Montagevoet met miniatuurschakelrelais (serie 287/288)

De volledig bedrade montagevoetjes met miniatuurschakelrelais (serie 287/288) maken de direct schakeling van actuatoren en andere koppelelementen in het veld mogelijk. Ze realiseren ook de snelle en eenvoudige aansluiting van signalen van de randapparatuur.

Voordelen:

  • Snelle en eenvoudige aansluiting van de randapparatuursignalen
  • Insteekbare relais voor een snelle en gemakkelijke vervanging
  • Probleemloze aansluiting van geleiders van 0,08 mm2 tot 2,5 mm2
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Relaismodules in behuizing voor seriemontage
(Serie 789)

De serie 789 kan zowel voor de eenvoudige verlichtingssturing in gebouwinstallaties als voor installaties in industriële schakelkasten worden gebruikt. Het schakelrelais met een breedte van 17,5 mm in een behuizing voor DIN-railmontage is bijzonder geschikt voor de montage in verdeelkasten en tellerkasten.

Voordelen:

  • Maximaal 2 verbreekcontacten en 2 maakcontacten of 4 maakcontacten
  • Verkrijgbaar met handmatige bediening
  • Brugmogelijkheid op ieder niveau door insteekbare bruggen
  • Overzichtelijke geleideraansluitingen
  • LED voor de indicatie van de schakelstand
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Aansluitvoet met miniatuurschakelrelais en solid-state-relais
(Serie 857)

Onze aansluitvoeten met miniatuurschakelrelais en solid-state-relais vormen de perfecte combinatie van behuizingsoplossing en elektronica.

Voordelen:

  • Insteekbare miniatuurschakelrelais en solid-state-relais voor DC- en AC-toepassingen
  • Eenvoudig bruggen dankzij gelijke contouren op alle aansluitniveaus.
  • Snelle en eenvoudige relaisvervanging bij storingen
  • Push-in CAGE CLAMP®: rechtstreeks insteken zonder extra gereedschap
  • Ex-toelating (zone 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Relaisvoet met industrieel relais (serie 858)

De basisvoeten van de serie 858 zijn ontworpen voor montage op de DIN-rail 35 en daardoor voor gangbare industriële relais met een standaard pinafstand. Ze kunnen relais met 2 of 4 wisselcontacten opnemen. In de praktijk maken de basisvoeten in geval van service een snelle vervanging van de relais mogelijk, zonder de bedrading hiervoor los te hoeven maken.

Voordelen:

  • Rechtstreeks insteken van massieve geleiders met adereindhuls vanaf 0,5 mm2
  • Dubbele aansluiting met Push-in CAGE CLAMP®-techniek
  • Handbediening in geval van storingen of bij de inbedrijfstelling
  • Statusindicatie op het relais voor een visuele controle
  • Relais met gouden contacten voor droge schakelcircuits
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Productinnovatie

Meer ruimte in de schakelkast

Nieuwe solid state relais-module met een lager vermogensverlies bij hoge belasting.

De beperkt beschikbare plaats optimaal benutten is de essentie van het bouwen van schakelkasten. De nieuwe Solid-State-Relais-module (SSR-module) kan hiertoe bijdragen: ze schakelt een maximale belastingsstroom van 8 A. Door het lage vermogensverlies komt er aanzienlijk minder warmte vrij. Zo kunt u bij eenzelfde totaalvermogensverlies een hogere pakkingsdichtheid, dus een groter aantal schakelelementen, in de schakelkast realiseren.

SSR-modules zijn geschikt voor toepassingen die een koppelniveau eisen tussen PLC en de te schakelen belasting. Omdat ze zonder bewegende onderdelen werken, is er geen mechanische slijtage. Dit resulteert in een lange levensduur, geruisloos schakelen en ongevoeligheid voor schokken en trillingen. De SSR-modules van WAGO werken met steeksokkels die pincompatibel met de standaardrelais zijn. Zo kunt u een relais heel eenvoudig vervangen.

Uw voordelen:

  • Nieuwe SSR-module schakelt nu verbruikers tot 8 A.
  • Een lager vermogensverlies doet warmteontwikkeling dalen en maakt een hogere verpakkingsdichtheid mogelijk.

Dit zou u ook kunnen interesseren

Andere producten uit het bereik INTERFACE ELECTRONICS

Efficiënte voedingsmodules

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Dit maakt de voedingsmodules van WAGO zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg