In tegenstelling tot de gebruikelijke voedingen kan hierdoor van een afzonderlijke redundantiemodule worden afgezien. Dit maakt een voordelige en ruimtebesparende installatie mogelijk. Bij de 1+1 redundantie kan de totale belasting door één apparaat worden gedragen, waardoor het apparaat nooit wordt overbelast. Bij een n+1 redundantie kan de belasting van de afzonderlijke apparaten worden verhoogd, hetgeen tot een beter totaal rendement leidt. Tegelijkertijd nemen n apparaten de hierdoor veroorzaakte extra belasting in geval van een uitval van een apparaat voor hun rekening.
De nieuwe redundante producten beschikken over de beproefde technische voordelen van de voedingen Pro 2 van WAGO. Met name de TopBoost- en PowerBoost-eigenschappen en het hoge rendement van tot wel 96,3 % komen hier volledig tot hun recht.
Artikelnummer
2787-3146/000-030 (24 V/10 A/1-fasig)