Eco - serie 787-17xx
Bij een groot aantal basistoepassingen is een gelijkspanning van slechts 24 V benodigd. Hier zijn de Eco-voedingen de economisch ideale oplossing. De Eco-apparaten kunnen zowel flexibel op de draagrail als via bevestigingsclips direct vastgeschroefd worden en zijn daarom in combinatie met de norm EN 60335-1 ideaal voor gebruik in (huis)apparaten en automaten.