Voeding Pro 2
De voeding Pro 2 als nieuwe impulsgever in de schakelkast maakt de weg vrij voor de toekomst en biedt concrete mogelijkheden voor de uitdagingen van Industrie 4.0 van vandaag en morgen.
Uw voordelen:
- Maximaal rendement 96,3 %
- Veelzijdige configuratie- en bewakingsmogelijkheden via verschillende communicatiemodules
- Snelle en betrouwbare activering van aardlekschakelaars dankzij korte uitgangsstromen van maximaal 600 % door Top-boost Technologie.
- Snel opladen van condensatoren evenals sneller schakelen van relais dankzij uitgangsstroom van 150 % voor 5 seconden met behulp van de geïntegreerde powerboost.
- Vergroot temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.
Voeding Eco 2
De voedingen Eco 2 met push-in technologie en geïntegreerde hendel tillen het economische assortiment aan Eco-voedingen naar de volgende generatie. De nieuwe apparaten overtuigen met een snelle, betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en worden gekenmerkt door een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.
Uw voordelen:
- Eenvoudige en onderhoudsvrije hendelaansluittechniek zonder gereedschap met push-in technologie
- Breed ingangsspanningsbereik: AC 90 … 264 V, gebruik met verschillende voedingsnetten mogelijk
- De slanke bouwvorm zorgt voor meer ruimte op de DIN-rail
- Efficiënt tijdens bedrijf en aanschaf
- Lange levensduur - MTBF > 1 miljoen uur

WAGO voedingsmodules Base
De WAGO-stroomvoorziening Base met beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek biedt basisfuncties tijdens bedrijf en blinkt uit met een hoge kostenefficiëntie. De nieuwe apparaten overtuigen met een snelle, betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en worden gekenmerkt door een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.
Uw voordelen:
- Compacte bouwvorm met robuuste metalen behuizing
- Aansluittechniek met push-in CAGE CLAMP®
- Temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C

Voeding Eco
Bij een groot aantal basistoepassingen is een gelijkspanning van slechts 24 V benodigd. Hier zijn de Eco-voedingen de economisch ideale oplossing.
Uw voordelen:
- Uitgangsstroom: 1,25 … 40 A
- Breed ingangsspanningsbereik: AC 90 … 264 V, gebruik met verschillende voedingsnetten mogelijk
- Bijzonder economisch voor basisapplicaties
- CAGE CLAMP®-aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
- Flexibele montage op draagrails en variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsclips maken montage onder alle omstandigheden mogelijk
- Platte, compacte en stabiele metalen behuizing

Voeding Compact
De kleine en krachtige voeding in de behuizing voor DIN-rail montage heeft uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V en nominale uitgangsstromen tot 6,5 A.
Uw voordelen:
- Breed ingangsspanningsbereik, eenfasig AC 85 … 264 V: gebruik met verschillende voedingsnetten mogelijk.
- Geschikt voor elke inbouwsituatie dankzij montage op montagerail en optionele variabele schroefmontage met montagebeugels
- Verbeterde koeling door verwijderbare frontplaat bij afzonderlijke apparaten voor het gebruik van alternatieve montageposities
- Afmetingen conform DIN 43880: geschikt voor de montage in installatieverdelers en tellerplaatsen
- Ideaal voor industrie, gebouwen en huishoudelijke apparaten conform EN 60335-1

Voeding Classic
De Classic voeding van WAGO is de robuuste voeding met optioneel geïntegreerde TopBoost. Het brede ingangsbereik en de verschillende toelatingen maken het gebruik van de nieuwe CLASSIC Power-netvoedingen in de meest uiteenlopende toepassingsbereiken mogelijk.
Uw voordelen:
- TopBoost: voordelige beveiliging aan secundaire zijde met stroomonderbrekers (≥ 120 W)
- Nominale uitgangsspanningen van DC 12V, 24V, 30,5V en 48V beschikbaar
- DC O.K.-signaal/DC O.K.-contact: voor de eenvoudige bewaking op afstand
- Breed ingangsbereik en UL- en DNV-toelatingen voor wereldwijd gebruik
- CAGE CLAMP®-aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
- Smalle en compacte bouwvorm: ruimtebesparing in de schakelkast

Voeding Pro
Applicaties met een groot benodigd vermogen vragen om professionele voedingen die ook piekvermogens betrouwbaar kunnen opvangen. Dit is het toepassingsgebied van de Pro voedingen van WAGO.
Uw voordelen:
- TopBoost-functie: beschikbaarstelling van een veelvoud van de nominale stroom gedurende maximaal 50 ms
- PowerBoost-functie: 200% van het uitgangsvermogen gedurende 4 seconden
- Eenvoudige parametrisering en bewaking van ingangs- en uitgangsvariabelen met de optionele LineMonitor
- Potentiaalvrij contact/standby-ingang
- Communicatie met pc of PLC via optionele seriële RS-232 interface