In combinatie met het WAGO-I/O-SYSTEM kan de controller KNX IP als vrij programmeerbare besturing in KNX IP-netwerken worden gebruikt. De controller ondersteunt digitale en analoge in- en uitgangsklemmen en speciale klemmen van de series 750/753. De controller is geschikt voor de gegevensoverdracht met 10 MB/s en 100 MB/s, en is programmeerbaar conform IEC 61131-3. Via de programmering kunnen KNX-objecten van een willekeurig type (EIS/DPT) worden aangemaakt. Voor de programmering zijn bibliotheken met voorgeprogrammeerde functieblokken beschikbaar die vrij te downloaden zijn op de WAGO website. De controller ondersteunt maximaal 253 communicatieobjecten en 254 groepsadressen/associaties.
De controller KNX IP (750-889) kan in combinatie met de KNX/EIB/TP1-klem als router op een IP-backbone (Ethernet) worden gebruikt. Voor de functie als router is geen IEC-applicatie nodig.
Configuratie en inbedrijfstelling van beide apparaten wordt binnen ETS met behulp van de productdatabank van WAGO uitgevoerd. Deze bevat een plug-in die automatisch geïnstalleerd en voor de configuratie geopend wordt.
De controller KNX IP beschikt over een geïntegreerde 2-port switch 10/100 MB/s en maakt de eenvoudige opbouw van een lijnstructuur zonder aanvullende netwerkcomponenten mogelijk. Er mogen echter niet meer dan 20 besturingen in serie worden aangesloten. Voor webgebaseerde toepassingen is een interne server beschikbaar. Het aantal door de controller KNX IP ondersteunde KNX/EIB/TP1-klemmen (753-646) is afhankelijk van de applicatie. Routermodus: in combinatie met de controller KNX IP (750-889) en de eerste geplaatste KNX/EIB/TP1-klem (753-646) functioneert het apparaat als KNXnet/IP-router. De busklem wordt automatisch naar de routermodus omgeschakeld. Een applicatieprogramma is niet vereist voor het bedrijf in de routermodus. Andere op de controller KNX IP aangesloten busklemmen worden door de applicatie in de apparaatmodus geactiveerd.
Voor het bedrijf van de KNX/EIB/TP1-busklem zijn een externe KNX-spanningsbron en de ETS Professional nodig.
Via één DALI-master kunnen maximaal 64 ballasten en 16 multi-sensoren worden verbonden. Bij de opbouw van een nieuw systeem is het aanbevolen om maximaal 2/3 van de deelnemerplaatsen te bezetten.
De WAGO-ETS plug-in vormt een uitbreiding van de WAGO-ETS productdatabank, zodat apparaten van WAGO zoals de KNX/EIB/TP1-klem (753-646), de controller KNX IP (750-889) en de KNXnet/IP-router (bestaande uit de KNX/EIB/TP1-klem en de controller KNX IP) kunnen worden geconfigureerd.
Verlichtingsregeling met DALI – De "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) is een communicatieprotocol voor verlichting in gebouwen en dient voor de communicatie tussen lichttechnische apparaten zoals bv. elektronische voorschakelapparaten, helderheidssensoren of aanwezigheidsmelders.
KNX is een uniform en fabrikantonafhankelijk communicatieprotocol voor het intelligent netwerken van moderne thuis- en gebouwsysteemtechniek. Met KNX plant en regelt u energie-efficiënte oplossingen voor meer functionaliteit en comfort terwijl de energiekosten worden verlaagd.