Nieuws 7 oktober 2024
Het MULTI CONNECTION SYSTEM van WAGO groeit verder

In het jaar 2017 werd met de push-in CAGE CLAMP® met hendels voor geleiderdoorsneden tot 25 mm² voor het eerst een gereedschapsloze PCB-connector voor de intuïtieve fabrieks- en veldaansluiting geïntroduceerd. Het aantal beschikbare geleiderdoorsneden met push-in CAGE CLAMP® en hendels is sindsdien aanzienlijk uitgebreid – WAGO biedt intussen connectoren voor een doorsnedebereik van 0,2 tot 25 mm² aan.

Uw voordelen:

  • Bediening met hendels voor een aansluiting zonder gereedschap

  • 1-draads male steker voor zwevende verbindingen

  • Krachtige 1-draads female steker voor 3-fasige netaansluiting

1-draads male steker en 1-draads female steker met hendeltechnologie – gereedschap overbodig

Om een uitgebreid assortiment aan printconnectoren met deze gereedschapsloze aansluittechniek aan te kunnen bieden, breidt WAGO het MULTI CONNECTION SYSTEM voortdurend uit. Dit betekent dat nu ook 1-draads male stekers met een rastermaat van 5 mm met hendels en 1-draads female stekers met een rastermaat van 7,5 mm met hendels verkrijgbaar zijn. Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij push-in CAGE CLAMP® rechtstreeks aangesloten worden. Verkrijgbaar zijn male en female stekers met 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken en het "Classic"-stekereinde.

1-draads male steker met hendels en een rastermaat van 5 mm bedraden

De bedrading van "board to wire"- en "wire to wire"-verbindingen is dankzij de 1-draads male steker MCS MIDI (serienummers 2231 en 2721) nu zonder gereedschap en geheel intuïtief mogelijk – dankzij de hendeltechnologie. Passend is de male steker met een rastermaat van 5 mm voor geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 2,5 mm². Voor een bijzonder comfortabele bedrading, met name bij de veldaansluiting, kan de male steker eenvoudig losgekoppeld en zonder gereedschap in de hand bedraad worden. Dit is een echt pluspunt bij moeilijk toegankelijke of zeer kleine bedradingslocaties. De 1-draads male steker MCS MIDI wordt gebruikt als een tegen aanraking beveiligde uitgang van een apparaat met een THT female steker als "board to wire"- of als "wire to wire"-verbinding vereist is.

Gereedschapsloze printconnector MCS MIDI, rastermaat 7,5 mm

Met de nieuwe 1-draads female steker MCS MIDI (serienummers 2232 en 2722) met een rastermaat van 7,5 mm zijn ook 3-fasige terugleveringen van apparaten met spanningen tot 500 V IEC in combinatie met 600 V conform UL 1059 en een toegekende stroom van 20 A voor internationale markten mogelijk. De 1-draads female stekers zijn beschikbaar met hendels voor een intuïtieve en gereedschapsloze veldaansluiting. MCS MIDI weet te overtuigen met een combinatie van een hoog vermogen, compacte afmetingen en een comfortabele bediening van de hendels, zodat een bedrading in de hand eenvoudig mogelijk is.


De zonder gereedschap aan te sluiten printconnector met een rastermaat van 7,5 mm is de ideale aanvulling op de grotere series MAXI 6 en MAXI 16 en is een economisch alternatief voor apparaten met een gering vermogen en compacte afmetingen. De MCS MIDI is geschikt voor geleiderdoorsneden tot 4 mm² bij fijnaderige geleiders. Geleiders met adereindhuls of isolatie kunnen tot een doorsnede van 2,5 mm² aangesloten worden. Met de MCS MIDI met hendels en een rastermaat van 7,5 mm is de netaansluiting van apparaten met een groot vermogensbereik mogelijk – en dat geheel zonder gereedschap.



Beschikbaarheid:

vanaf kwartaal 1/2025

Artikelnummers:

1-draads male steker

  • 2231-16xx (Classic)
  • 2721-16xx (100 % beveiliging tegen verkeerd insteken)

1-draads female steker

  • 2232-12xx/0xxx-0000 (Classic)
  • 2722-12xx/0xxx-0000 (100 % beveiliging tegen verkeerd insteken)