SPE als sleuteltechnologie

Single Pair Ethernet: trendsetter op het gebied van open automatisering

Gegevensoverdracht zonder barrières met Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet – afgekort SPE – is een belangrijke mijlpaal in de automatisering: het vereenvoudigt de industriële communicatie en maakt een barrièrevrije gegevensoverdracht mogelijk – van veldniveau tot cloud.

In tegenstelling tot het klassieke Ethernet weet SPE met één paar aders te overtuigen en is bovendien in de IEEE genormeerd: de nieuwe technologie heeft het potentieel om het aantal netwerkovergangen te reduceren en op deze wijze in het beste geval een naadloze IP-communicatie mogelijk te maken.

Snelheid, consistentie, kosten- en ruimtebesparing

Single Pair Ethernet biedt tal van voordelen en is een echt multitalent. Bovendien ondersteunt SPE de vermogensoverdracht tot maximaal 50 watt, kabellengten van maximaal 1000 meter, meervoudige uitgangen in lijntopologieën en nog veel meer. De toepassingsmogelijkheden zijn indrukwekkend – met name op het gebied van de open automatisering: WAGO heeft het potentieel van SPE erkend en werkt aan een systematisch netwerk van productie-, proces- en gebouwtechnische installaties om de voordelen van deze technologie voor klanten beschikbaar te maken.

Consistente communicatie van veldniveau tot cloud

Single Pair Ethernet slaat een brug over alle niveaus van de automatiseringspyramide en maakt de weg vrij voor een onbelemmerde gegevensstroom: met name op de "laatste" kilometer, d.w.z. op veldniveau, zorgt het voor een grotere bandbreedte, zodat een overdreven "zuinigheid" op het gebied van gegevens overbodig is. Dankzij de veelzijdige eigenschappen (o.a. 10BASE-T1L, PoDL, Multidrop) geldt SPE als sleuteltechnologie – het biedt niet alleen het potentieel om de tot dusverre toegepaste communicatiekabel te vervangen, maar ook om een uniforme communicatiebasis te creëren.

"Hiermee is SPE een versneller voor de zogenoemde "sensor-to-cloud"-communicatie, zoals wij deze in Industrie 4.0- en IIoT-toepassingen nodig hebben", aldus Marco Henkel, Vice President Technology Management bij WAGO.

SPE ondersteunt interoperabiliteit en vermogensoverdracht

De technologie is genormeerd via het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – hierdoor is de interoperabiliteit tussen SPE-apparaten van verschillende fabrikanten gegarandeerd. Naast de gegevensoverdracht ondersteunt Single Pair Ethernet ook de vermogensoverdracht – Power over Data Line (PoDL) – van tot wel 50 Watt, en dat op hetzelfde aderpaar waarmee ook de communicatie tot stand wordt gebracht. Zo kunnen eindapparaten die PoDL ondersteunen, zogenoemde powered devices (PD), niet alleen informatietechnisch via minder draden gekoppeld worden, maar ook voorzien worden van stroom. De bedrading voor de energievoorziening behoort daardoor tot het verleden.
Bovendien heeft Single Pair Ethernet met "Multidrop" nog een ander groot voordeel in vergelijking met het huidige Ethernet: via 10BASE-T1S kunnen meerdere apparaten met één kabel worden gebruikt, zonder dat extra componenten (bijv. switches) noodzakelijk zijn. Met deze functie zijn, naast de gangbare stertopologieën, in de toekomst ook bustopologieën mogelijk.

Zuinig omgaan met hulpbronnen – dankzij SPE

Op metaniveau, en dus voordat het om bits en bytes gaat, is SPE al een echte "problem solver" – Single Pair Ethernet bespaart immers op hulpbronnen en is daardoor een stuk duurzamer. Aangezien SPE slechts twee aders nodig heeft, is het materiaal-, ruimte-, gewichts- én kostenbesparend. "Je krijgt – in overdrachtelijke zin – meer communicatievermogen per kilogram, per volume of per transportcontainer", aldus Marco Henkel.
Dankzij het lichte (tot wel 60 % gewichtsbesparende) 2-aderige design kan bovendien op tijd bij de bedrading en bij het opsporen van eventuele fouten worden bespaard, waardoor eveneens op middellen kan worden bespaard. Bovendien leidt SPE tot een betere ecologische voetafdruk, omdat minder CO2 tijdens productie, transport en dus ook door het gebouw c.q. de applicatie wordt uitgestoten.

Single Pair Ethernet in de praktijk

Single Pair Ethernet is een ware pionier op het gebied van open automatisering en zorgt voor een standaardisering van de communicatie. Hierdoor spreken alle systemen dezelfde taal – van sensor tot cloud. SPE wordt onder andere toegepast in gebouwbesturingen, bijv. voor rolluiken, deuren of verlichtingsregeling, maar ook in de industrie.

Van de snelle communicatie profiteren met name complexe sensoren, die de hoeveelheid gegevens via gangbare, Ethernet-gebaseerde veldbusprotocollen aan de toepassing beschikbaar stellen. De printklemmen van WAGO van de series 2601 en 2086 evenals het connectorsysteem picoMAX® zijn al vrijgegeven voor SPE en maken een bijzonder eenvoudige aansluiting van apparaten voor Single Pair Ethernet mogelijk.

SPE samen stimuleren

De overgang van technologie naar product vraagt om samenwerking: om krachten te bundelen, maakt WAGO sinds september 2022 deel uit van de Single Pair Ethernet System Alliance (SPESA) – een platform waar verschillende fabrikanten met hun markttoegang de technologie gezamenlijk willen implementeren en stimuleren.

De focus van de samenwerking ligt op de gebruiker en diens "use cases": "Voor de gebruikers is het belangrijk dat de voordelen van de technologie duidelijk herkend en bekend gemaakt worden. En daar willen we vanzelfsprekend als eerste een bijdrage aan leveren", aldus Henkel. Het is nu aan WAGO om deze stap met de SPESA te zetten om een interoperabel en fabrikantonafhankelijk integraal systeem voor de klanten te creëren en Industrie 4.0 gemeenschappelijk te bevorderen.

Maximale flexibiliteit voor alle toepassingsbereiken

Meer informatie over Connectivity

OPEN. For seamless connections.

Wij vertrouwen op standaards die onafhankelijk zijn van de fabrikant, maar wel aan de individuele behoeften van de ontwikkelaars aangepast kunnen worden.