Digitale tweeling - praktische tips voor de schakelkastbouw

3 juni 2022
Efficiëntie en precisie voor de schakelkast

Voor elke uitdaging de passende digitale tweeling van WAGO

De klassieke schakelkastbouw wordt gekenmerkt door zijn vele handmatige processtappen. Processen zijn vaak tijdrovend, duur en gevoelig voor fouten. Niet minder dan 500 verbindingen zijn er in een gemiddelde schakelkast voor de besturingstechniek voorzien, met verschillende kleuren, doorsneden en uitvoeringen.

Continue digitale processen verhogen de efficiëntie – en laten alles sneller, zuiniger en nauwkeuriger verlopen. Basis voor een optimaal verloop is een digitale tweeling: een digitale kopie van een reëel object of proces die zowel de productieomstandigheden als de berekende trajecten simuleert door middel van een 3D-meting op kantoor.

Eis aan de digitale tweeling

Naargelang de vraag bestaat een digitale tweeling uit een heleboel gegevens, algoritmes en sensoren. Als bij een digitale tweeling het procestechnische aspect op de voorgrond staat, dan is dit vaak minder complex en kan het makkelijker in een bestaand proces worden geïntegreerd. Bovendien kan de digitale tweeling aan informatiebronnen worden gekoppeld en tot een IoT-systeem worden uitgebreid.

Er is nooit slechts één digitale tweeling, maar altijd de tweeling die past bij de betreffende taak en eis! Daarbij moet duidelijk worden in welke fasen van het proces de digitale tweeling moet worden gebruikt.

De voornaamste voordelen van de digitale tweelingen van WAGO in de productie:

  • hoge kwaliteit, gedetailleerde weergave

  • 28.000 digitale tweelingen voor 3D-gegevens in 60 verschillende formaten

  • Nieuwste standaarden:


    - Onderscheiden met het CADENA gouden keurmerk


    - Steeds meer artikelen die met het keurmerk "EPLAN Data Standard" of "E³ Premium" zijn onderscheiden

Voordelen van een digitale tweeling
in de schakelkastbouw

Specialisatie productie en constructie

  • Detailgetrouwe visuele weergave van een object samen met zijn veelheid aan informatie
  • De bedrading met alle bedradingstrajecten, kabelgoten en DIN-rails evenals alle boringen en uitsparingen kunnen worden afgebeeld.
  • De aanschouwelijke voorstelling maakt vele activiteiten eenvoudiger, omdat individuele posities tijdens het bedrijf goed herkenbaar zijn.
  • Dit resulteert in een een snellere productie waarbij de kans op fouten aanzienlijk daalt.
  • Kostenbesparingen en minder inspanningen
  • Statusgegevens in lopend bedrijf uitwisselbaar tussen de reële en de digitale tweeling

Video praktische tip 5

Op maat met uitstekende resultaten: digitale tweelingen van WAGO

Digitale tweelingen van WAGO zorgen voor een ononderbroken digitale waardeketen in de bouw van schakelsystemen. 28.000 producten voor 3D-gegevens in 60 verschillende formaten voor de belangrijkste CRM-systemen vormen de basis om uw schakelkast met alle componenten in digitale vorm weer te geven.

Eenvoudig, doelgericht, veilig:
zo vindt u uw digitale tweeling!

Toepassingsvoorbeeld: minirijgklemmen van WAGO

Een WAGO partner bouwt zijn eigen projecten in 3D in AutoCAD. Hij simuleert hiermee ook zijn eigen digitale tweeling. Van WAGO heeft hij hiervoor een digitale tweeling van de minirijgklemmen nodig. Zo kan hij de ruimte in het gebouw simuleren en de boringen voor de flens op de montageplaat plannen.

De weg naar de digitale tweeling van WAGO in slechts enkel stappen:

1. Zoek op https://www.wago.com/de den benötigten Artikel. het benodigde artikel.

Over onze producten bieden wij uitgebreide informatie die u bij uw dagelijkse taken kan ondersteunen.

2. Ga in het artikel naar Downloads/CAD/CAE-gegevens.

3. Hier kunt u uit meer dan 60 formaten de CAD-tweelingen kiezen die voor uw project geschikt zijn.

Digitale tweelingen waarvoor behalve een 3D-modellering ook elektrische functiebeschrijvingen nodig zijn, zijn afhankelijk van de engineeringsoftware in het EPLAN Data Portal, in de Zuken Component Cloud of in de WSCAD Universe voor rechtstreeks downloaden beschikbaar.

eCl@ss gegevensstandaard

Gegevensstandaard eCl@ss: meer kwaliteit, minder werktijd en lagere foutenlast!

eCl@ss is de internationale gegevensstandaard die de referentie is voor de duidelijke beschrijving van producten en services. WAGO grijpt voor de basis terug naar zijn digitale tweeling op eCl@ss.

Voordelen:

  • Hogere kwaliteit van de artikel- en apparatuurgegevens, meer standaardisering en automatiseringsmogelijkheden
  • Of het nu gaat om inkoop, planning, productie of operator: alle sectoren gebruiken een uniforme informatiestandaard voor alle processen.

De uitgebreide standaard voor componentgegevens – eCl@ss Advanced – biedt extra potentieel om processen efficiënter vorm te geven: digitale tweelingen worden uitgebreid met projectrelevante component- en bedradingsgegevns.

  • Aansluitpunten en -benamingen van de componenten zijn in de 3D-layout reeds beschreven.
  • Gegevens kunnen zonder onderbreking van de media uitgestuurd en in de overige deelprocessen zoals productie inclusief bedrading toepassing vinden.
  • Met een druk op de knop kunnen kleuren, lengten en bedradingsdoelen van de verbindingen worden uitgestuurd en op de machine worden overgedragen, op voorwaarde dat de geschikte CAE-software is voorzien.

Smart Script - veilige en tijdbesparende markering van alle componenten in de schakelkast.

Een doordacht markeringssysteem is kostenbeparend!

Lean Managed Switches - eenvoudige netwerkdiagnose in de schakelkast