icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zone-indeling volgens ATEX en NEC 500

Afhankelijk van de aard van de voorkomende stoffen worden explosieve omgevingen niet in dezelfde mate bedreigd. Uit de frequentie en duur van het voorkomen van één van deze stoffen kunnen verschillende beveiligingseisen voor de bedrijfsmiddelen worden afgeleid.


Volgens CENELEC en IEC in Europa worden explosieve omgevingen ingedeeld in zes verschillende gevaarzones. Hoe hoger de waarschijnlijkheid van een explosieve atmosfeer, hoe hoger de eisen die aan bedrijfsmiddelen worden gesteld, om bijvoorbeeld het ontstaan van vonken of hete oppervlakken te voorkomen.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van explosiebeveiliging

Alles wat u moet weten over explosiebeveiliging in één oogopslag

Toestelcategorie en -groep

Afhankelijk van de zone-indeling kan uit de toestelcategorie worden afgeleid welke bedrijfsmiddelen in een bepaalde zone mogen worden gebruikt. Om te bepalen voor welke zone een bedrijfsmiddel mag worden gebruikt, zijn de toestelgroep en toestelcategorie relevant. Aan de hand van de temperatuurklassen en explosiegroepen kan worden bepaald voor welke „explosiebeveiligingszone“ het betreffende bedrijfsmiddel geschikt is.

Zone-indeling in Noord-Amerika

In Noord-Amerika gebruikt men een ander classificatiesysteem, dat gebaseerd is op de normen NEC 500 en NEC 505. Daar worden de brandbare stoffen in drie klassen (Class I tot Class III) ingedeeld. Explosieve gassen, dampen en nevels van Class I worden in de gasgroepen (groups) A, B, C en D ingedeeld, brandbaar stof van Class II in de groepen E, F en G.

Afhankelijk van de frequentie en de duur van het voorkomen van deze stoffen worden de explosieve omgevingen in zogenaamde Divisions ingedeeld. Daarbij komt Division 1 overeen met zone 0 en 1 en Division 2 met zone 2. Naast de indeling van de explosieve omgevingen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de constructie van de bedrijfsmiddelen en de installatie van de elektrische inrichting.

Overzicht van de gasgroepen

Gasgroep (Group)Voorbeelden van stoffen
AAcetyleen
BWaterstof
CEthyleen
DPropaan
EMetaalstof
FKolenstof
GGraanstof

Lees verder

Wat gebeurt er tijdens een explosie, welke factoren zijn doorslaggevend en welke beschermende maatregelen zijn er? Alles wat u moet weten over ATEX, Ex-zones, soorten bescherming en co.

Richtlijnen, normen, bepalingen

De eisen die worden gesteld aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn bijzonder complex: er moeten zowel nationale als internationale bepalingen, richtlijnen en normen worden nageleefd om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste juridische voorschriften en aanbevelingen, zoals de ATEX-richtlijn.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stof worden net als de apparaten op basis van hun eigenschappen ingedeeld in verschillende groepen. Deze classificatie vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor de verschillende gassen, dampen of stoffen.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Maatregelen ex-bescherming

Voor wie is explosiebeveiliging een vereiste? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet in acht worden genomen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor explosieve omgevingen

Automatisering onder de meest ongunstige milieuomstandigheden? WAGO-producten en -oplossingen zijn ervoor gemaakt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Inclusief explosiebeveiliging

Goedgekeurd voor explosieve omgevingen: WAGO-producten die betrouwbaar verbinden in de meest extreme omstandigheden

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO in de praktijk

Referenties uit de explosiebeveiliging

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het vlak van procestechniek mogelijk maken.

Explosieveilig vullen

Op het vlak van het vullen van vloeibare media behoort firma FILLING GmbH tot de markleiders. Voor de ATEX-categorie 1 concipiëren zij ex-oplossingen met WAGO-techniek.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Moderne tunnelbouw

Vuil, trillingen, hitte: voor het besturen van hun menglaadsysteem heeft de firma Demostene + Partner AG geopteerd voor een WAGO-oplossing die alles aankan.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Veilig ondergronds

In steenkoolmijnbouw mogen enkel inrichtingen worden gebruikt die geen ontstekingsrisico inhouden. Daarom vertrouwt HAZEMAG & EPR op WAGO-controllers.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

WAGO in andere branches

Automatisering- en contacttechnologie van WAGO is niet alleen vertegenwoordigd in de proces- en productietechniek. Ontdek welke oplossingen WAGO biedt in andere industrieën.

Scheepvaart

Onderweg op het schip van de toekomst

Moderne aandrijftechnologie, koppeling van subsystemen - automatisering en digitalisering zijn standaard op het schip.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Een industrie in transitie

Moderne automatisering- en digitaliseringstechnologieën creëren communicatieve smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg