De aandrijvingstechniek van schepen wordt onder de loep genomen.
Sleutelwoorden zoals slow-steaming, dual-fuel, uitlaatgasreductie, hybride aandrijfconcepten of LNG als brandstof beschrijven vereisten die de complexiteit van de aandrijflijn verhogen. Uw vraag naar intelligente automatiseringsoplossingen is daarom alleen consequent. Met het intrinsiek veilige portfolio van het WAGO-I/O-SYSTEM 750 kunt u LNG-aandrijvingen automatiseren of scrubber- en filtersystemen inbouwen om de uitlaatemissies te verminderen.
De componenten van de 750-XTR-serie zijn bijzonder geschikt voor gebruik bij bijzonder hoge of lage omgevingstemperaturen, extreme trillingen of EMC-belasting. De voedingsmodules zijn ontworpen om te voldoen aan de verhoogde beschikbaarheid- en betrouwbaarheidsvereisten. Éénfase en meerfase voedingen en buffermodules zorgen voor de beschikbaarheid van het automatiseringssysteem in geval van een storing. De beveiliging van de secundaire circuits wordt uitgevoerd door middel van elektronische zekeringen die vanop afstand bediend kunnen worden. Energiemeetmodules voor dieselelektrische aandrijvingen en een uitgebreid portfolio van signaalomvormers en signaalversterkers maken het programma compleet.
![marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg](/medias/200-marine-grafik-versorgungsredundanz-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZzBOaTh4TkRFeU56VTNPVE01T0RFM05DOHlNREJmYldGeWFXNWxYMmR5WVdacGExOTJaWEp6YjNKbmRXNW5jM0psWkhWdVpHRnVlbDh5TURBd2VESXdNREF1YW5Cbnw4MjBiZGIyODRiYTNmMzAzMGZjZmVmM2JjNTY0MDJkYzgxOWUxZjM2OTA0MzdiYWY3ODlmOGFlYjQ4YmQwNzc0)