[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/2-etage-male-steker-mcs-mini" }, "headline": "Twee keer 16 polen voor een bredere signaalverwerking", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-433037-new-website-page-PCB-connector-with-lever-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTc2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNFppOHhNemc1TkRjMk56Z3pOekl4TkM5TlRTMDBNek13TXpkZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5UVEwSXRZMjl1Ym1WamRHOXlMWGRwZEdndGJHVjJaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDQzNTg2ZTZmMTRjN2JjNzM3YjczNWU2ZjNkOTNiYjQ0ZDU5ZDMxYTVkZDYyM2I1YzIyNTQ3NTJiM2RjNTVkYTg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Sep 20 11:26:14 CEST 2024", "dateModified": "Fri Sep 20 11:26:30 CEST 2024" }

Nieuws 30 augustus 2024
Dubbele power voor signalen - maximale aansluitdichtheid in compacte vorm!

Compacte 2-etage male steker voor de connector MCS MINI met hendels beschikbaar.

Met de nieuwe uitvoering van een 32-polige 2-etage male steker voor de MCS MINI met hendels kunnen I/O-signalen met compacte afmetingen in de fronten van apparaten worden geïntegreerd.


Artikelnummers:

2734-1516/0310-0000

734-1446

Uw voordelen:

  • 2-etage male steker voor 32 polen

  • 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken, aangezien de steker slechts in één richting aangesloten kan worden

  • Direct aansluiten met de push-in aansluittechniek

De passende female steker met twee rijen is beveiligd tegen verkeerd insteken en kan alleen in de hiervoor bestemde oriëntatie worden aangesloten. Dit maakt een "blinde" aansluiting in moeilijke montageposities of bij slecht zicht op de montageplaats mogelijk. Met de hendel kunnen de vrouwelijke connectoren in niet-aangesloten toestand gemakkelijk met de hand bedraad worden zonder gereedschap. De hendels kunnen ook in aangesloten toestand aan de voorkant van het apparaat eenvoudig worden bediend. Dankzij de geïntegreerde push-in aansluiting kunnen gebruikers fijnaderige geleiders met adereindhuls en massieve geleiders direct aansluiten.

Andere producten van de serie 2734

Verdere thema's

KIES UW UPGRADE

Printklemmen en connectoren spelen een hoofdrol op uw printplaat als het om een betrouwbare en veilige overdracht van signalen gaat. In elk klemmenblok en elke connector zit een echte held - aangepast aan de specifieke vereisten van uw printplaat. Waarvoor kiest u?

MCS - systeembedrading

Het MULTI CONNECTION SYSTEM MCS van WAGO is een veelzijdig connectorsysteem met overtuigende oplossingen voor uw toepassingen. Het systeem omvat 7 productfamilies met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt met een doorsnedebereik van 0,08 tot 25 mm2 tal van toepassingsmogelijkheden.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nuttige links