[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Handleiding

230V-voedingsspanning van stopcontacten in kabelgoten met vrije fasekeuze

Beschrijving

Met enkele WINSTA®-standaardcomponenten kunnen stopcontacten in kabelgoten snel en foutloos worden aangesloten. De 5-aderige conventionele toevoerleiding (1) wordt met een 5-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) ter plaatse aangesloten. De verdere bedrading vindt plaats door het eenvoudig insteken van geprefabriceerde WINSTA® verbindingskabels (3). Deze zijn aan het ene uiteinde uitgerust met een standaard stekker en aan het andere uiteinde met een vooraf geconfectioneerde verdeler. De verdeler is uitgerust met een 5-polige connector voor het doorlussen van de 400V-voedingsspanning en een 3-polige connector. Via een 3-aderige verbindingskabel (5) worden de met WINSTA®-aansluiting uitgeruste kabelgootstopcontacten aangesloten. Met de witte schakelhendel op de verdeler kan de gewenste fase voor de 3-polige uitgang worden gekozen. Zo kunt u de fasen ter plaatse symmetrisch belasten. Het doorlussen van de 400V wordt tot stand gebracht met een 5-aderige verbindingskabel (4).

Tips:

  • Bij een gezamelijke installatie van AV- en UPS-netten in een kabelgoot, kan deze voorbeeldinstallatie in het zwart voor de AV-voeding en in het wit voor de UPS-voeding worden uitgevoerd. Zo kunnen de netten snel en gemakkelijk geïdentificeerd worden.
  • Bij meerdere stroomkringen heeft u dankzij de WINSTA®-markeringslabels (artikelnr. 770-450) altijd een goed overzicht. De labels kunnen eenvoudig op de bouwplaats worden beschreven met een stift

Stuklijst

1. Conventionele aansluitkabel
2. 770-105
3. 771-8965/007-101
4. 771-8965/007-101
5. 771-9993/006-x01

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Handleiding

Aansluiting van SMI-jaloezieaandrijvingen in het 5-aderige systeem (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren

Plaatsbesparende aansluiting in een DALI-lijn

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer weten over WINSTA®

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan alleen een product - de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg