Connector
Snel, veilig, plugbaar: het uitgebreide productportfolio aan connectoren voor behuizingsdoorvoeren biedt u de optimale verbinding met uw apparaatomgeving. Tot de verscheidenheid van producten komen ook nog verschillende soorten montagetechnieken. De grote keuze aan verschillende productfamilies in verschillende groottes biedt u altijd de juiste oplossing voor de steekbare apparaataansluiting.
Voordelen:
- Snelle installatie, onderhoud of vervanging van uw apparaten met steekbare oplossingen
- Universele veerklemaansluiting voor alle soorten geleiders
- Soldeerbare connector (THT en THR) voor interne PCB-aansluiting
- Connector met geleideraansluiting en montageflens voor interne aansluiting van geleiders
- Snap-in-flenzen voor montage zonder gereedschap in de doorvoer van de behuizing
- „Wire-to-Board“-, „Board-to-Wire“-, „Wire-to-Wire“- en „Board-to-Board“-verbindingen mogelijk

Doorvoerklemmenstrips
Behuizingdoorvoeraansluitingen zijn ideaal voor interne en externe geleideraansluiting. De eenvoudige montage zonder gereedschap zorgt voor een snelle installatie. Verschillende kleurencombinaties maken individuele aansluitmarkering mogelijk.
Voordelen:
- Universele veerklemaansluiting voor alle soorten geleiders - intern en extern tot 16 mm2
- Eenvoudige en gereedschapsloze montage door middel van borg- en klemelementen
- Serie 828: gelijktijdige opening van meerdere klempunten door bijzonder comfortabele bediening van de hendel
- Automatisch contact van de PE-aansluiting met de behuizing met de serie 826

Insteekbare rijgklemmen
X-COM®-SYSTEM staat voor tijd- en kostenbesparende systeembedrading. Naast de plug-in-rijgklemmen, biedt het X-COM®-SYSTEM ook versies voor doorvoertoepassingen. Hiervoor zijn headers met verschillende soorten bevestiging mogelijk: hetzij met doorvoerende flenzen voor schroef- of soortgelijke bevestigingssoorten of met snap-in-flenzen voor de gereedschapvrije klikmontage. De tegenstukken zijn modulair opgebouwde 1- tot 2-draads vrouwelijke connectoren in rechte en haakse uitvoering.

Printklemmen
Onze PCB-klemmenblokken zijn ideaal voor de vlakke aansluiting op het frontpaneel. Printklemmen en connectoren zijn in de metrische rastermaten 5 mm, 7,5 mm, 10 mm alsook in inch-maten 5,08 mm, 7,62 mm en 10,16 mm beschikbaar.
Voordelen:
- Universele veerklemaansluiting voor alle soorten geleiders
- Optionele montageflenzen voor extra mechanische bevestiging in de behuizing
- Op de behuizing aansluitende of uitstekende montage
- Testmogelijkheid vanuit geleideraansluitrichting

picoMAX®: het connectorsysteem
Één Cr-Ni stalen veer, maar tweemaal het gebruik van de contactkracht - dankzij dit principe is picoMAX® tot 30% compacter dan andere verbindingssystemen.
Voordelen:
- Compacte constructie: tot wel 30 % minder ruimte benodigd
- Radicaal vereenvoudigd connectorsysteem
- Absolute contactbetrouwbaarheid, zelfs bij hogere omgevingstemperaturen dankzij speciaal ontwerp, innovatieve veerklemtechnologie en innovatief isolatiemateriaal
- Dankzij geïntegreerde vergrendeling en vrijwel volledig verzinken van de veerlijst in de mannelijke connector zeer hoge trillingsbestendigheid tot wel 20 g bij wire-to-board-verbindingen
- Efficiënte testmogelijkheid door testopening in geleideraansluiting