Thema's
Inline connector met hendel van de serie 221

Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – ongekend eenvoudig, snel én veilig. Daarvoor staat de nieuwe Inline connector van de serie 221 met bedieningshendel. Hierbij bundelt de inline connector alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slanke vormgeving: een universele geleideraansluiting, die dankzij de hendeltechnologie zonder gereedschap bediend kan worden en een veilige aansluiting garandeert.

Uw voordelen

  • Aansluiting van massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders van 0,2 tot 4 mm² in doorgangsrichting
  • Minimale benodigde ruimte dankzij de compacte afmetingen voor kleine installatieruimten
  • Verbinden en losmaken van geleiders zonder gereedschap dankzij de comfortabele hendeltechnologie
  • Vaste positie en meerpolige installatie met adapter mogelijk
  • Beschikbaar bij uw WAGO groothandel

Productvideo

Alles over de inline connector

De verschillende toepassingen in een oogopslag

Kabels in doorgangsrichting verbinden

Als universele verbinder verbetert de 221-serie Inline connector niet alleen installatietoepassingen in beperkte ruimte. Het opent ook een breed scale aan nieuwe toepassingen, zoals de aansluiting van verlichtingsarmaturen in tussenplafonds of aftakdozen in industriële toepassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansluiting van verlichtingsarmaturen in tussenplafonds of aan aftakdozen in industriële toepassingen.

Eenvoudig kabels verlengen

Voor een veilige verlenging: de inline connector van de serie 221 verbindt alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² bijzonder eenvoudig, snel én veilig in doorgangsrichting. Dit is ideaal voor zwevende verbindingen, bijvoorbeeld voor luidsprekerkabels.

Meerdere polen en vaste installatie mogelijk met adapter

Installatie op montagerails: met de adapters voor de inline connector van de serie 221 beschikt de gebruiker over een hoge mate van individuele vrijheid voor een modulaire en flexibele opbouw. Hiervoor kunnen maximaal vijf klemmen worden vastgeklikt in de geschikte adapters met of zonder trekontlasting. De adapters kunnen vastgeklikt, vastgeschroefd, verlijmd, aangesloten of opgehangen worden.

Ideaal voor laboratorium- en testopstellingen

Hendel open, geleider invoeren, hendel dicht. De inline connector van de serie 221 is een universele verbinder met een slanke vormgeving, die geschikt is voor laboratorium- en testopstellingen of productietestvelden, en zonder gereedschap te bedienen en een veilige aansluiting garandeert. Het losmaken van de geleiders is trouwens net zo eenvoudig: hendel open, geleider eruit trekken, hendel dicht.

Eenvoudige bevestiging op montagerails

In de geschikte adapter kunnen de Inline connectors van de serie 221 gemakkelijk op montagerails (zowel TS 35 als 15) worden geklikt of geschroefd, bijvoorbeeld in aftakdozen, voor distributie-uitbreiding of voor andere standaardverbindingen en in apparatuur met bevestiging op montagerail.

Geïntegreerde trekontlasting

Vermindering van de trekbelasting op geleiders - dit wordt mogelijk gemaakt door de adapters voor de Inline connector van de serie 221 in de uitvoering met geïntegreerde trekontlasting. Zij zijn inzetbaar waar geleiders tegen trekbelasting en beweging moeten worden beveiligd - hetzij uit voorzorg, hetzij in onvoorziene omstandigheden.

Universele verbinder voor geleideraansluiting in doorgangsrichting

Als universele verbinder verbetert de 221-serie Inline connector niet alleen installatietoepassingen in beperkte ruimte. Het opent ook een breed scala aan nieuwe toepassingen, zoals laboratorium- en testopstellingen, productietestvelden, de aansluiting van verlichtingsarmaturen in tussenplafonds en de verlenging van luidsprekerkabels of aan aftakdozen in industriële toepassingen.

Het zijn slechts een paar toepassingsgebieden waar de voordelen van de Inline connector van de serie 221 door en door tot hun recht komen. De Inline connector is verkrijgbaar in twee versies die zowel over een EN- als een UL-toelating beschikken. De eerste versie is voorzien van een transparante afdekking voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 4 mm² en is geschikt voor alle gebruikelijke toepassingen. De tweede versie met een witte afdekking, die voornamelijk in de VS wordt gebruikt, wordt gekenmerkt door een groter aansluitbereik en is bijvoorbeeld ook geschikt voor geleiders AWG 12.

Meer informatie over de Inline connector van de serie 221 met alle technische gegevens en bedieningsinstructies vindt u in de brochure.

Installatietoepassingen met weinig beschikbare ruimte

  • Laboratorium- en testopstellingen

  • Productietestvelden

  • Verlichtingsarmaturen in tussenplafonds

  • Verlenging van luidsprekerkabels

  • Aftakdozen in industriële toepassingen

Toepassingsvideo

WAGO presenteert de Inline connector van de serie 221

Productmanager Andreas Brettschneider legt uit wat de Inline connector van de 221 serie kan doen - in verschillende toepassingen.

Producten uit de serie 221 bij u in de buurt

Vind een groothandel

Wilt u de voordelen van de 221 Inline connectoren met uw eigen ogen zien? Vind altijd de juiste groothandel voor uw WAGO producten bij u in de buurt - met deskundig advies.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Meer over de productvarianten van de serie 221

 WAGO klemmen met hendel, serie 221

Hendel open, geleider invoeren, hendel dicht - klaar! Dankzij de verbindingsklem van de serie 221 verloopt de elektrische installatie van massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders reeds lang eenvoudig, snel en veilig.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Gelbox biedt bescherming tegen vocht 

Gelbox biedt bescherming tegen vocht

 Condens, hevige regenval, een krachtige waterstraal: wanneer vocht en elektriciteit elkaar ontmoeten, kan er snel kortsluiting ontstaan. Het gebruik van gietmateriaal is in dit geval een beproefde oplossing. Een veilige bescherming tegen vocht voor verbindingsklemmen is echter nog sneller en eenvoudiger mogelijk - met de gelbox van WAGO. Deze is direct gereed voor gebruik en is geschikt voor veelzijdige toepassingen in het laagspannings- en extra laagspanningsbereik.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Overzichtelijk, ook met veel draden

Of het nu gaat om het aansluiten van verwarmingssystemen of lichtverdelingen - daar waar veel kabels samenkomen, kan het onoverzichtelijk worden. De verbindingsdoos van WAGO is dé oplossing voor de aansluiting van tot wel 60 geleiders met de verbindingsklem van de serie 221 van WAGO voor alle geleidersoorten tot 4 mm2.