IT-Maintenance, June 1st 2025

Serie 2773

24 mei 2023
Inline connectoren

Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dit is mogelijk met de inline connector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² erg compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Gewoon de geleider strippen en zonder gereedschap insteken - de connector is zo snel en veilig aangesloten.

Uw voordelen

  • Eenvoudige en snelle reparatie van beschadigde geleiders
  • Massieve en meeraderige geleiders zonder gereedschap aansluiten
  • Geleiders op een beperkte ruimte met elkaar verbinden – dankzij de bijzonder compacte bouwvorm met een lengte van slechts 29 mm.

Ook als set verkrijgbaar - direct voor uw gereedschapskoffer

De eerste hulp set voor een snelle reparatie van geleiders

De nieuwe inline connector voor de aansluiting van de serie 2773 van WAGO is de snelle oplossing voor alle problemen. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² in een kleine ruimte snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. In de reparatieset zijn de inline connector voor de aansluiting en de krimpslang een onverslaanbaar duo.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Toepassingsmogelijkheden

Kabels tijdbesparend repareren

In het hectische dagelijkse leven op de bouwplaats wordt een kabel al eens doorboord. Geen probleem voor de 2773 Inline connector! Deze connector is de snelle probleemoplosser voor alle (nood)gevallen.

Bedrading met krimpkous

Reparatiewerkzaamheden aan kabels zijn dan ook een fluitje van een cent: kabel doorknippen en verbinder plaatsen. Als laatste stap de juiste krimpslang over de nieuw aangesloten geleiders trekken en krimpen. De kabel is nu veilig aangesloten.

Gebruik van verbindingsklemmen in ontoegankelijke bereiken

De moderne gebouwtechniek stelt hoge eisen aan elektrische verbindingen - in het bijzonder als het om een comfortabele bediening, veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit gaat. Dit stelt de installateur vaak voor uitdagingen als de bedrading in niet toegankelijke locaties, bijvoorbeeld in inbouwdozen, is uitgevoerd. Periodieke controles, onderhoud of reparaties zijn dan niet mogelijk. Om deze reden moest lange tijd alles wat niet toegankelijk is, stevig verbonden en dus niet los te koppelen zijn. Tot dusverre waren in deze ontoegankelijke bereiken alleen soldeer- en krimpverbindingen, resp. speciale moffen toegestaan, waarvan de installatie ingewikkeld, foutgevoelig en tijdrovend was.

Dankzij de norm DIN VDE 0100-520:2013-06 kunnen sinds 2013 aansluitcomponenten die volgens de relevante productnormen zijn getest, ook worden gebruikt op locaties die na installatie niet meer toegankelijk zijn voor mensen. Alle verbindingsklemmen van WAGO zijn overeenkomstig deze productnorm gecertificeerd - ook de inline connectoren van de serie 2773.

Naar het product

Verdere informatie

De inline connector in de praktijk

Productmanager Sebastian Heemeier laat in de video zien wat de inline connector allemaal kan en hoe deze gebruikt wordt - in de meest uiteenlopende toepassingen.

Productflyer

Meer informatie over de inline connector met alle technische gegevens en bedieningsinstructies vindt u in de productflyer - de pdf downloaden.

 10 voodelen van de Cage Clamp

Hier vind je meer informatie over de voordelen van veerklemtechnologie bij het dagelijkse werk van elektriciens.

Nu een groothandel vinden

U wilt uzelf overtuigen van de voordelen van de verbindingsklem van de serie 221? Altijd bij u in de buurt, altijd competent: met onze zoekfunctie voor het vinden van groothandels vindt u de juiste contactpersoon voor uw WAGO-producten - inclusief vakkundig advies.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg