Bedieningsvarianten
Dankzij de uitbreiding van het assortiment aan TOPJOB® S-rijgklemmen kan vanaf nu worden gekozen uit drie bedieningsvarianten: hendel, drukknop of bedieningsopening.
Voordelen:
- Hendel: alle soorten geleiders kunnen eenvoudig en intuïtief met de hand aangesloten en losgekoppeld worden.
- Drukknop: voor het openen van de klempositie met de drukknop kan het bedieningsgereedschap vrij worden gekozen.
- Bedieningsopening: het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken tot de geleider aangesloten is.
![betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg](/medias/betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3xudWxsfC18YVcxaFoyVnpMekV3TXpFek1URXdPVFExT0RJeUxtSnBiZ3wt)
Doorgangsklemmen
TOPJOB®S-doorvoerklemmen zijn beschikbaar als één, twee en drie etage tellende varianten, evenals een vier-etageklem bijv. voor de motoraansluiting.
Voordelen:
- Groot doorsnedebereik van 0,14 mm2 tot 25 mm2
- Groot overzicht door centrale markeringsdrager voor doorlopende markering met meerregelige bedrukbare markeringsstrips en WMB-markeringsschildjes.
- Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen: varianten voor toepassingen Ex i en Ex e
- Varianten met toelating voor 800 V volgens IEC en 600 V volgens UL
![durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-durchgangsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY1fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGxPQzh4TkRFeE1EUXdOakUwT0RFeU5pOHlNREJmWkhWeVkyaG5ZVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58Njk1OWY2YmIwYmVhMGNhZmI4NGYzOTAzZGRjMjU5MDhjM2Y0MmU0NzBiNzI4M2IzNDkwNDhkYmM4NmRmNTIxNA)
Verdeelklemmen voor potentiaalverbindingen
Met de TOPJOB® S verdeelklemmen kunnen potentiaalverdelingen extreem compact met slechts 1 klem van 9mm uitgevoerd worden. De klemmen worden gebruikt in toepassingen waarbij in kleine ruimtes veel signalen moeten worden aangesloten, zoals in de maakindustrie, in de maritieme en offshore sector, in de spoorwegtechniek en de procesindustrie.
Voordelen:
- Plaatsbesparend dankzij compacte bouwvorm
- Geïnjecteerde markering van de geleideropeningen voor CAE-compatibele aanduiding van aansluitpunten
- Eenvoudige potentiaaltoewijzing door verschillende klemkleuren: blauw, grijs, rood en zwart
- De ideale toevoeging voor netvoedingen en elektronische zekeringen
- Combineerbaar met alle TOPJOB® S rijgklemmen van de serie 2001 alsook met alle toebehoren (bruggen, markeringsstroken en veel meer)
![mm-24000_website-update_verteilerklemme-integration-in-other-websites_2000x1125_.jpg](/medias/mm-24000-website-update-verteilerklemme-integration-in-other-websites-1-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhtWlM4eE1qVXpOamcxT0Rrek5UTXlOZ3xkZDc0ODYwMDQ1MWIwY2MwZmQwNzk4YzA4ZTIyNmNlYmUxYmI3MDY5YWZhYjdlNWVjZmJhZTFkMWZiNjVjNGZl)
Installatierijgklemmen
Bescherm uw systemen tegen fouten en profiteer van nog meer rentabiliteit. Met onze installatierijgklemmen halveert u uw test-inspanning in normatief vereiste isolatieweerstandsmetingen in onder andere brandgevoelige bereiken en bouwkundige installaties voor samenscholingen.
Voordelen:
- Extreem robuust: klemmen met het hoogste stroomvoerende vermogen op de markt
- Tijd- en kostenbesparend markeren: tot 3-regels tekst op doorlopende markeringsstroken
- Realisatie van alle overbruggingstaken in de ruimtebesparende eensporige brugschacht
- Push-in CAGE CLAMP®: direct insteken van massieve en meeraderige geleiders en fijnaderige geleiders met een adereindhuls.
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzNNeTh4TXpRME9UVTJNakU1TXprMU1DOHlNREJmYVc1emRHRnNiR0YwYVc5dWMzSmxhV2hsYm10c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58NDU4MjQ2MjM3M2ZiZDY4NDk1OWJkYzEyM2YxZDFlNjgzMWIzMDdkNDAzZDdmNmM0ODE1YTVjMTJjNjdiMmMwNw)
Scheidings- en meetklemmen
Met onze scheidings- en meetklemmen kunt u circuits veilig en snel loskoppelen. De oranjekleurige scheiders resp. scheidingsstekers bevinden zich tussen de geleiders en bieden zodoende een goede visuele controle.
Voordelen:
- Alternatieve scheidingsmogelijkheden: met zwenkbare scheider en extra mechanische vergrendeling of met scheidingsstekker
- Ruimte besparen met meeretage dubbele scheidingsklemmen: twee potentiaalvrije scheidingsklemmen in twee verdiepingen
- Servicevriendelijke controle op mogelijke aardlekken door middel van aardgeleider-scheidingsklemmen
- Ook geschikt voor toepassingen op het gebied van regeneratieve energie met spanningen tot DC 1.500 V (serie 2006)
- Overzichtelijkheid: de contouren van deze klem zijn gelijk aan de contouren van de desbetreffende doorgangsklemmen
- Veilige en economische implementatie van verbindingstaken door veelvoudige brugsystemen
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyZ3dNaTh4TkRFeE1EUTJNVGcxTXpjeU5pOHlNREJmZEhKbGJtNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZjAwOTMyZTRiZDIxMWYzOGQ4NzU4MmVlYTE1MzJlZWNkMzI3NWY2ZjdhNzFhMzg5ZGQwMWM2MWNlZWQ5NWU2OA)
Zekeringsklemmen
Onze TOPJOB® S zekeringsklemmen beschermen stroomkringen optimaal tegen kortsluitingen en zorgen voor een veilige afschakeling van uw installatie. De zekeringsklemmen zijn bestemd voor G-smeltpatronen of voor platte zekeringen.
Voordelen:
- Klemmen kunnen direct naast elkaar worden geplaatst.
- Gemakkelijke en ongevaarlijke vervanging van de zekeringen
- Optioneel met LED-defect indicator voor snelle detectie van defecte zekeringen
- Zekeringsklemmen kunnen ook door het gebruik van basisklemmen en zekeringstekers zonder veel installatie en bedrading worden gemaakt.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyaGtPUzh4TkRFeE1EUTBNelV3TXpZME5pOHlNREJmYzJsamFHVnlkVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58MzNiZTE5OTY4MjQzZDc1YTUwZmU2ZDdjNDYwZDE1ZjM0N2Y2N2IwMDY2ZjkwNzBkMmY0NDJiNWFkNDFhMDFjZQ)
Stroom- en spanningstransformatorklemmen
De TOPJOB® S stroomomvormerklemmen c.q. de scheidings- en meetklemmen zijn ontwikkeld voor het gebruik in stroomtransformatorschakelingen. Veilig, automatisch kortsluiten en eenvoudig meten is met deze klemmen mogelijk.
Voordelen:
- Met boven liggende schakelbrugschacht voor het kortsluiten van de transformator
- Intuïtieve en comfortabele bediening
- Nauwkeurige weergave van de schakeltoestand door open en tegelijkertijd aanraakbeveiligde constructie
- Hoge functionaliteit bij geringe afmetingen
- Alle klemmen van de serie 2007 zijn geschikt voor 30 A / 500 V IEC en 300 V UL.
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzFOaTh4TkRFeE1EUTBOakV5TlRBNE5pOHlNREJmYzNSeWIyMHRkVzVrTFhOd1lXNXVkVzVuYzNkaGJtUnNaWEpyYkdWdGJXVnVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDIyMGY3Y2M0ZDhlYTkzMjgyZjdmZGMyY2NjMWZmYTI1NDdmOTAxYzQ1YTlkMGUwMDBjODVhNTJlZDUxOTQ0Mjg)
Sensor- en actuatorklemmen
De TOPJOB® S-initiator- en actuatorklemmen zijn bij uitstek geschikt voor de bedrading van moderne machinebesturingen. Vanwege de kleine bouwbreedte kunt u de klemmen optimaal gebruiken voor kleine klemmenkasten in de decentrale periferie van de installatie alsook voor de centrale opbouw in de schakelkast.
Voordelen:
- Bouwbreedte van slechts 3,5 mm per sensor: vele sensoren op minimale ruimte
- Koppelen met standaard bruggen zonder beperking bij het aantal polen
- Eenvoudige herkenning van de potentialen door gekleurde bruggen
- Overzichtelijk: met meerdere regels bedrukbare markeringsstroken, zonder de brugschacht hierbij te bedekken.
- Goede leesbaarheid onafhankelijk van de montagerichting van de klemmenstrook door twee markeringshouders
- Eenvoudige indeling: LED, brug en markering zijn steeds zichtbaar, ook in bedrade toestand.
![initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-initiatoren-und-aktorenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDIxfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZzNZeTh4TkRFeE1EUTFPVGc0TnpZME5pOHlNREJmYVc1cGRHbGhkRzl5Wlc0dGRXNWtMV0ZyZEc5eVpXNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZmMxMDg5NjJmZDI2NGQ4Y2Y2ZDE4ODMyOTU2YTk4NDI5NjdiYzI5YmEzMGQwNDBhMjQ5ZWQzNTQyMWY4MTBjZg)
Diode- en LED-klemmen
Onze diodeklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor de individuele opbouw van diodeschakelingen, bijvoorbeeld voor het testen van lampen en voor verzamelstoringsmeldingen. Met behulp van de LED-klemmen kunnen bewakingsmodules voor besturings- en werkstroomkringen, worden opgebouwd.
Voordelen:
- Hoge bouwdichtheid dankzij geringe klembreedte van slechts 5,2 mm
- Combineren van afzonderlijke schakelingen mogelijk door het gebruik van kambruggen.
- Nog meer schakelopties dankzij dubbele en drie-etage diode en LED-klemmen
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyZzNZeTh4TkRFeE1EUTBOREUxT1RBd05pOHlNREJmWkdsdlpHVnVMWFZ1WkMxc1pXUXRhMnhsYlcxbGJsOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDZjZDdiMzdlNDk2ZGQ5MDRmYTg5ODdkZjZlYzE2NzExNDBhZjc3MDVhNzg1ZWNhMTY2NWIzMjkyZWRjZDY5ZGM)
Insteekbare diode- en LED-modules
Insteekbare diode- en LED-modules maken het eenvoudig om speciale functionele eenheden te creëren zonder extra montage en bedrading. Ze zijn verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen. Aan de ene kant zijn ze beschikbaar voor basisklemmen, waar ze eenvoudig in de isolerende contacten worden gestoken. Aan de andere kant zijn er varianten die kunnen worden geplaatst in brugschachten van conventionele doorgangsklemmen. Voor de inzet op basisklemmen zijn er lege stekers die naar wens kunnen worden uitgerust met weerstanden, diodes of andere componenten.
Voordelen:
- Geen extra inspanning bij montage en bedrading.
- Bedradings- en functieniveau zijn van elkaar gescheiden.
- Snelle vervanging door andere functionele eenheden - plug-in modules op doorvoerklemmen maken een eenvoudige aanpassing van bestaande systemen naderhand mogelijk.
- Eenvoudig confectioneren van lege stekers door snijklemaansluiting: solderen is niet nodig
- Markering met markeringsstroken of WMB-markeringsschildjes
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyaG1NUzh4TWpjNE5Ua3pPVFl4TVRZM09DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMV0poZFhOMFpXbHVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fGZhMzlhMzI0MmFlMzZmNDI3YTA5MzM1YmE0NTBlN2FkZmMyOTQwNmE0YzY0N2MyMmMyMDBjYjc1OGViMDIyMTM)