221 противоположна инсталационна клема с лост
![](/medias/200-MM-17676-PriductImage-GWA-221-TC-WAGO0067-V2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobVppOHhORE13TnpZek16YzFPREl6T0M4eU1EQmZUVTB0TVRjMk56WmZVSEpwWkhWamRFbHRZV2RsWDBkWFFWOHlNakZmVkVOZlYwRkhUekF3TmpkZlZqSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NTE0NGY4OWViZGMzYzJjZWJlNmUzMjVmY2ZkNGZkYWFiZWZjMmI4ODBmYTQ4ODYxMTE5M2M5ZmNjNDhlM2Q0MA)
Решение-стандарт за всички видове проводници от 0,2 до 4 mm², новата противоположна инсталационна клема с лост от серия 221 съчетава всички надеждни предимства на конекторите за свързване от серия 221 в изключително тънък дизайн. С абсолютна простота, надеждност и скорост, 221 серия е универсална за всякакъв тип проводници, което елиминира нуждата от инструменти. Прозрачният корпус предлага надеждно свързване и сигурен контакт.
Вашите предимства
- Свързване на плътни, многожилни и фино-жилни проводници от 0,2 до 4 mm² в посоката на подаване
- Тънкият дизайн минимизира размерите за монтаж в тесни пространства
- Свързване и разединяване без инструменти - благодарение на удобната технология на лоста
- Избор между монтаж с фиксирана позиция и многополюсен монтаж с адаптер
- Налични при официалните дистрибутори на ВАГО