[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Технология за автоматизация

Технологията за автоматизация на WAGO е много гъвкава, предлага отворени стандарти, опростява производствения процес и сградните приложения и предлага цялостен избор на продукти. Открийте решения – от софтуер, HMI устройства и технология за управление, през fieldbus-независими входно-изходни системи – чак до мрежови комутатори и кутии за sensor/actuator.Гъвкавостта и свободата при планиране са основните предимства на модулните и fieldbus-независимите устройства, използвани за децентрализирана автоматизация. През 1995 г.WAGO предприе първите стъпки на въвеждането на fieldbus система в сектора на автоматизацията, в която fieldbus възлите могат да бъдат прецизно комбинирани, за да подхождат за конкретно приложение, и която се основава на принципа на строителните кубчета. Оттогава ние продължаваме да разширяваме и доразвиваме тази система със съвременна технология за управление и дисплеи.Вашите предимства с технологията за автоматизация на WAGO:
  • Интегрирана комуникация от контролера до сензорите и изпълнителните механизми чрез поддръжка на най-популярните fieldbus и ETHERNET стандарти
  • Бързо време за стартиране благодарение на модулни концепции и прилагане на установени стандарти
  • Благодарение на международните одобрения, гарантирано използване навсякъде по света, дори при най-тежки условия на работа
  • Здрави, необслужваеми, безопасни и надеждни
  • Над 20 години опит в автоматизацията
  • Превъзходно обслужване и поддръжка

Категории продукти

Разнообразие на технологията за автоматизация

WAGO предлага ориентирани към бъдещето решения за съвременните машини, системи и сградни технологии, отговарящи на всички изисквания, включително продукти за технологията за автоматизация, които се комбинират идеално помежду си. Тази широка гама включва софтуерни компоненти, продукти за управление и наблюдение, решения за управляващи технологии, входно-изходни системи, както и мрежови комутатори и кутии за sensor/actuator.

Софтуер

Автоматизирайте машините, системите и сградите по-ефективно. Софтуерните решения на WAGO правят това възможно, като ви гарантират интегрирането на отворени стандарти.

buehne_software_2000x1125.jpg

Сензорни панели и дисплеи

Проектиране и технология за безопасна и удобна работа на машини и системи: HMI панелите на WAGO разбират HTML5 и могат да бъдат програмирани в CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Контролери

Всяка задача за управление, голяма или малка, трябва да бъде рентабилна. WAGO предлага точния контролер за всяка задача и изискване.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O системи

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

Индустриални мрежови комутатори

Резервирани, стабилни мрежови решения, които освен това са и икономични: С комутаторите на WAGO вашите машини и системи получават надеждни разпределители на данни.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Кутии Sensor/Actuator

Истински plug-and-play: Напълно капсулираният корпус отговаря на стандарта за защита IP67. Sensor/actuator устройствата IP67 на WAGO са икономични и работят иизвън контролно табло.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Научете повече

Теми и новини във връзка с технологията за автоматизация

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Това също може да ви заинтересува

Съвместим с нашите продукти за технология за автоматизация

Контролер PFC200

Благодарение на CODESYS 3 и Linux® ефективният контролер за автоматизация – включително по-високи стандарти за киберсигурност за надежден дизайн, управление и визуализация на вашия проект.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Инженерингов софтуер e!COCKPIT

Кратки срокове за разработка на автоматизация: WAGO прави този процес по-лесен, като предлага интегрирана среда, в която се работи лесно чрез техниката „drag & drop“.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg

Препоръчителна информация

Открийте другите ни продуктови области

Електрически връзки

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Нашите продукти варират от системи от клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване до щепселни конектори, преходни компоненти, печатни платки и маркировъчни решения.

8882868256798.jpg

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg