[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Инструкции 21 септември 2020 г.
Осветление с няколко входно-изходни модула DALI

Стандартът в управлението на осветлението – DALI

Светлинен мениджмънт с DALI – „Цифровият адресируем светлинен интерфейс“ (DALI) е комуникационен протокол за приложения за сградно осветление и се използва за комуникация между устройства за светлинен мениджмънт, като електронни баласти, сензори за яркост или детектори за движение.

logo_dali_2000x1500.jpg

Модулът DALI Multi-Master (753-647) отговаря на стандарта DALI съгласно IEC 62386. Този протокол, независим от производителя, гарантира оперативната съвместимост на устройствата DALI в приложенията за осветление.

С ширина от само 12 mm, този входно-изходен модул се използва като DALI интерфейс в комбинация с контролерите от серия 750 на WAGO и входно-изходните модули (например BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Всеки модул DALI Multi-Master поддържа 64 адреса за електронни управляващи устройства (ЕУУ) и 64 адреса за сензори DALI. Всяко ЕУУ DALI може да бъде включено в 16 групи и 16 сцени. Модулът DALI Multi-Master предлага също така 16 допълнителни виртуални групи на DALI шината. ЕУУ DALI имат един единствен адрес, който се задава удобно чрез конфигуратора DALI (безплатен plug-in на WAGO). Конфигураторът се предлага като самостоятелно приложение за Windows или за употреба със софтуера WAGO-I/O-CHECK. С помощта на системата WAGO-I/O 750 контролерите DALI могат да бъдат интегрирани безпроблемно в други сградни системи. Няколко DALI Master модула могат да бъдат свързани към един възел (node). Максималният брой входно-изходни модули, които могат да бъдат свързани към даден контролер, зависи от паметта, изисквана от приложението. Възлите (node) на промишлената мрежа се програмират чрез софтуера WAGO-I/O-PRO. WAGO осигурява цялостна библиотека от функционални блокове съгласно IEC-61131-3, която опростява създаването на сложни приложения за осветление. Или „Easy Mode“ позволява лесното управление на функциите за осветление без сложно PLC програмиране. Входно-изходният модул е готов за бъдещето и може да бъде надграден до най-новата версия на DALI. Предлага се цялостен и лесен за използване инструмент за пускане в експлоатация и поддръжка като самостоятелно приложение или като интегриран компонент на софтуера WAGO-I/O-CHECK.

Има две възможности за захранване на модула DALI Multi-Master:

Чрез DALI Multi-Master DC/DC преобразувателя (753-620) захранва единичен входно-изходен модул
2. Чрез захранването 787-1007 за няколко модула 753-647 DALI Multi-Master (използвани тук!).

Спецификация:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 и 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 и 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303
Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече приложения за сградни технологии

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация или стайна автоматизация, WAGO ви помага да реализирате вашите изисквания в сградите.

Сградна технология

Интелигентна автоматизация на помещения и инсталации за по-голяма ефективност

Планирането, изпълнението и експлоатацията на сградата трябва да покажат не само максимална ефективност, но и висока степен на приспособимост.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Сградна автоматизация

Сертифицирани сгради

Устойчивото строителство се отплаща. Няколко сертификата осигуряват планирана поддръжка – един от които отчита и потенциала за икономия на енергия на сградната автоматизация.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

WAGO в други отрасли

Железопътни системи

Надежден местен и международен железопътен транспорт

Във влаковете, на релсите, в железопътните гари: Връзките, осигурени от технологията на WAGO, са номер едно, защото не изискват поддръжка.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Електроенергетика

В цифровото бъдеще

Енергийният сектор е изправен пред големи предизвикателства във всяка област. Интелигентната работа в мрежа и иновативните решения на WAGO помагат да се посрещнат тези предизвикателства.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg