Теми 21 септември 2020 г.

Стандартът в управлението на осветлението – DALI

Светлинен мениджмънт с DALI – „Цифровият адресируем светлинен интерфейс“ (DALI) е комуникационен протокол за приложения за сградно осветление и се използва за комуникация между устройства за светлинен мениджмънт, като електронни баласти, сензори за яркост или детектори за движение.

Характеристики на системата DALI

  • Лесно преконфигуриране при смяна на предназначението на помещението
  • Пренос на цифрови данни чрез двупроводна линия
  • До 64 отделни тела, 16 групи и 16 сцени на една DALI линия
  • Потвърждение на състоянието на отделни осветителни тела
  • Съхраняване на конфигурационни данни (напр.групово прехвърляне, стойности на сцени за осветление, време за затъмняване, ниво на аварийно осветление/системна повреда, ниво при включване на захранването) в електронното управляващо устройство (ЕУУ или ECG)

  • Шинни топологии: Линейна, дървовидна, звезда (или всяка комбинация)
  • Дължина на кабела до 300 метра (в зависимост от напречното сечение на кабела)

DALI с прости думи

Протоколът, независим от производителя, е дефиниран в стандарта IEC 62386 и осигурява оперативна съвместимост на управляващите устройства в цифрово управляеми осветителни системи, като например трансформатори и мощни димери. Този стандарт заменя често използвания интерфейс за аналогови димери от 1 до 10 V.

logo_dali_2000x1125.jpg

logo_dali2_2000x1125.jpg

Сграден светлинен мениджмънт: DALI приложения

Протоколът DALI се използва в сградната автоматизация за управление на отделни осветителни тела и осветителни групи. Прехвърлянето на отделни осветителни тела на работните елементи и групирането на осветителните тела се извършва чрез кратки адреси. Главен DALI може да управлява линия с до 64 устройства. На всяко устройство могат да бъдат прехвърлени до 16 отделни групи и 16 отделни сцени. При двупосочен обмен на данни не само са възможни превключване и димиране, но съобщенията за състоянието също могат да бъдат върнати на контролера от работното устройство.

DALI увеличава гъвкавостта чрез лесно адаптиране на светлинния мениджмънт (чрез софтуер без хардуерни модификации) към нови условия (напр.промени в подредбата и предназначението на помещението). Освен това осветлението може да бъде прехвърлено или групирано след инсталирането (например промени в предназначението на помещението) лесно и без повторно окабеляване. Освен това усъвършенстваните контролери DALI могат да бъдат интегрирани в системи за управление от по-високо ниво и включени в цялостни системи за сградна автоматизация чрез шинни системи (например KNX, BACnet или MODBUS).

Предимства на нашите DALI продукти:

  • Бърз и лесен монтаж на осветителни тела DALI чрез системата за свързване с щепселни съединения WINSTA®

  • Свободно програмируемите приложения предлагат висока гъвкавост на проектите

  • Възможност за свързване на цифрови и аналогови сензори, изпълнителни механизми, както и подсистеми (например DALI, EnOcean)

  • Съответствие със стандарта DALI EN 62386

  • „Лесен режим“ за управление на функциите за осветление без сложно програмиране

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

Графика на системата DALI

DALI продукти на WAGO

Модул DALI Multi-Master
(753-647)

Модулът DALI Multi-Master (753-647) с ширина 12 mm съответства на стандарта DALI IEC 62386 и освен 64 изпълнителни механизма DALI (ECG или ЕУУ) поддържа до 16 мултисензора (максимум 64 сензорни адреса). Това елиминира необходимостта от инсталиране на паралелни шини само за сензори (за измерване на яркостта и/или откриване на движение). Това спестява време и пари. Въвеждането в експлоатация и управлението на мрежите DALI също е значително опростено. Времето за инсталиране се намалява и мрежовата структура става по-ясна – изводът е, че използването на DALI сега е по-изгодно от преди.

Всяко ЕУУ DALI може да бъде включено в 16 групи и 16 сцени. Модулът DALI Multi-Master предлага също така 16 допълнителни виртуални групи на DALI шината.

Предимства:

  • Съответства на стандарта DALI EN 62386
  • До 64 адреса DALI (за ЕУУ и сензори)
  • Свободно програмируем за сложни приложения
  • Интерфейси между DALI и KNX, BACnet, Modbus и други (в комбинация със съответните контролери на WAGO)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Захранване DALI
(753-620)

WAGO предлага също така две възможности за захранване на модулите DALI, така че клиентът да може да избере най-доброто и най-рентабилното решение. Модул с ширина 12 mm (753-620 DALI Multi-Master, преобразувател DC/DC) осигурява 200 mA захранване за всеки модул DALI. Ако няколко модула DALI трябва да се управляват с една управляваща система, външно захранващо устройство 230 V DIN-35 може да осигури изходен ток от 1100 mA (787-1007 захранване за модули DALI 753-647 Multi-Master).


Интелигентната функция:

  • Рентабилно захранване за паралелна работа на множество модули DALI Multi-Master

Захранване за модула DALI Multi-Master:

Захранващо устройство с импулсен стабилизатори на напрежение 787-1007

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Сензори DALI (2851-8xxx)

Към продуктовата си гама DALI, за модула 753-647 Multi-Master WAGO добави мултисензори, които откриват движение и яркост. Сензорите се предлагат в две версии: Или като комплект мултисензори, състоящ се от сензори за таван, сензорен съединител (който служи като интерфейс към мрежата DALI) и инсталационен комплект. Или с директно интегрирана връзка към DALI шината за монтаж, както и за монтаж на тавани и в кутии за вграждане.

Новите сензори за присъствие и яркост позволяват на WAGO да предложи универсално решение за нивата на автоматизация в областта на универсалните осветителни решения DALI. Ето защо потребителят може да бъде сигурен, че използваните компоненти ще бъдат напълно съвместими един с друг. Това се предлага в допълнение към удобната за потребителя конфигурация на цялата мрежа DALI, която WAGO предоставя с графичния потребителски интерфейс DALI Configurator.

Предимства:

  • Последователно решение от един източник
  • Различни мултисензори DALI за различни среди на инсталиране
  • Съвместимост с модула DALI Multi-Master
dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI Конфигуратор

Безплатният конфигуратор DALI е графичен конфигурационен интерфейс за конфигуриране и стартиране на модула DALI Multi-Master (753-647) и мрежата DALI. Конфигураторът се предлага като самостоятелно приложение за Windows или за употреба със софтуера WAGO-I/O-CHECK.

Предлага следните функции: лесно пускане в експлоатация, конфигуриране, сервиз, подкрепа и поддръжка на мрежа DALI.

Най-важните функции на софтуера са опростен преглед на проекта, оптимизирано адресиране на устройството, ефективна обработка на партиди и разнообразни функции за създаване на резервни копия и възстановяване на данни (Backup & Restore).

Предимства:

  • Просто и лесно стартиране/конфигуриране на линия DALI
  • Ефективна партидна обработка на голям брой устройства DALI чрез множествено избиране
  • Разнообразни функции за създаване на резервни копия и възстановяване на данни и параметри на цялостна DALI линия
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

Препоръчителна информация

Свързани с DALI

Продукти

KNX - Стандартът в технологиите за дома и сградната система

Проектиране и управление на енергийно-ефективни решения за по-голяма функционалност и удобство при едновременно намаляване на разходите за енергия.

logo_knx_2000x1500.jpg
Продукти

Решение на WAGO за вградена автоматизация на помещенията: flexROOM®

Решението на WAGO за сградна автоматизация flexROOM® осигурява осветление, защита от слънцето и контрол на температурата – без никакво програмиране.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg

Това също може да ви заинтересува

Други продукти за сградна автоматизация

Продукти

Входно-изходни системи – готови за употреба навсякъде

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1500.jpg