buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Клеми за осветление

Независимо дали в Европа, САЩ или Азия, редовите клеми за окабеляване на WAGO отговарят на специфичните за страната изисквания за сигурно, безопасно и лесно свързване на устройства в цял свят.

Предимствата за вас:

  • Пълна гама редови клеми
  • Широка гама от проводници: 0.5 … 4 mm2 (20–12 AWG)
  • Свързване на твърди, многожични и фини многожични проводници
  • Поддържайте различни опции за монтаж

Серия 294

Серията 294 на WAGO е подходяща за всички видове проводници до 2.5 mm 2 (12 AWG) и е идеална за системи за отопление, климатизация и помпени системи. Специализираната редова клема Linect® е идеална за универсално свързване на осветление.

  • Максимален размер на проводника: 2.5 mm2 (12 AWG)
  • За твърди, многожични и фино усукани проводници
  • Бутони: едностранно
  • Сертифициран по PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Серия 272

Серията 272 на WAGO е специално пригодена за свързване на твърди проводници със сечение до 2.5 mm2 (12 AWG).

  • Максимален размер на проводника: 2.5 mm2 (12 AWG)
  • За твърди проводници
  • Бутони: едностранно, двустранно и без бутони
  • Сертифициран от лабораториите UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Серия 862

Серията 862 на WAGO е идеална за свързване на до четири проводника със сечение от 0.5 до 4 mm2 (20–12 AWG) на полюс.

  • Максимален размер на проводника: 4 mm2 (12 AWG)
  • За твърди, многожични и фино усукани проводници
  • Бутони: двустранно
  • Сертифициран по PSE-Jet
  • Сертифициран от лабораториите UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg
Технологии за осветление

Нека осветлението ви да заблести

От технологията за свързване на LED модули и драйвери, през свръзването на осветление, до управлението на осветлението – WAGO разполага с опит и решения, чрез които можете ефективно и ефектно да изградите една осветителна система.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Инсталационни редови клеми за три пъти по-големи икономии

Спестете лесно време и пари в електрическото табло или в разклонителната кутия – става възможно благодарение на компактните размери на редовите клеми в инсталациите на WAGO.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

Нашите продукти в употреба

Строителна технология

Направете планове си за утре днес

За управление на пространството и осветлението или за решения за ОВК, WAGO е вашият иновативен партньор с продукти, които спестяват време, пари и енергия.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg