[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
На тази страница:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/2086-серия" }, "headline": "PCB клема с Push-Button", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-20246-website-update-Series-2086-new-product-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZUzlvTkdNdk1UQTFOREU1TlRnMU1qa3dOVFF1YW5Cbnw2MTc5NGIxMDIwZWYwODMyYmVmMWY1NWZlOGU2ZTljODY5ODMxOTc5ZmZmMThlYThjZjczZWE5MjNhYWJkODA2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 27 14:45:06 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:47 CET 2024" }

Новини
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ PCB МОДЕЛИ

Компактният PCB клемен блок за печатни платки с push-button предлага богат избор от модели.
Лесно боравене и гъвкавост – всичко това в компактен размер. Това са водещите на пазара предимства на новия терминален блок за печатни платки от серия 2086 с Push-in CAGE CLAMP® и бутон.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС

Лесно и надеждно обслужване

Лесно боравене и гъвкавост – всичко това в компактен размер. Това са характеристиките на новия терминален блок за печатни платки от серия 2086 с Push-in CAGE CLAMP® и push-button.

С този клемен блок, пуш-ин прекъсване на плътни и тънкожилни проводници с накрайници от 0.14 до 1.5 mm2 не е проблем. Свързването на проводника и посоката на свързване могат да бъдат успоредни или перпендикулярни на печатната платка; бутонът се движи по посока на кабелната връзка.

Използвайте в различни приложения

Предлага се с двойно разстояние между щифтовете, но също и с изместено разстояние между щифтовете и 3,5 или 5 mm разстояние между щифтовете, клемният блок на PCB отваря различни възможни приложения, като контролни блокове в устройства като контролери за отопление или вентилация или компактно свързване на устройства. Това е възможно за клемния блок за печатни платки от серия 2086, тъй като той е подходящ за запояване чрез препълване и може да се използва или за автоматично запояване на THR, или за монтаж на SMD. Доставката в опаковка на лента и макара позволява пълна интеграция в SMT процеса. По този начин терминалният блок за печатни платки от серия 2086 отваря много различни възможности за проектиране за разработчиците на електронни модули и предлага атрактивно съотношение цена-производителност.

Свързани продукти

Повече за тази тема

PCB Клеми за печатни платки

WAGO предлага широка гама от клеми за печатните платки за проводници с напречно сечение, вариращо от 0,08 до 16 mm2 (28-6 AWG) за свързване на печатни платки към конфигурацията на вашето устройство. С разстояние между пиновете, измерено съгласно метричната система или в инчове от 2,5 до 20 mm (0,098-0,787 инча), WAGO разполага с правилното решение за вашето приложение.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg
Вашият WAGO контакт

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: