buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

По-бързо свързване: Щепселни конектори

Щепселното решение за вашето приложение

Правилното решение за всяко приложение: Независимо дали са монтирани на печатна платка, в контролно табло или за осветление, конекторите на WAGO могат бързо и лесно да се свържат с най-разнообразни приложения.

Предимствата за вас:

  • Богата продуктова гама за всяко приложение
  • Проводниците са винаги здраво захванати чрез технологията за пружинно свързване
  • Push-in свързване CAGE CLAMP® както за твърди, така и за втулкови проводници
  • Гарантирана защита срещу погрешно свързване чрез индивидуално кодиране

picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение

Една пружина от CrNi стомана удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.

Предимства:

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%
  • Радикално опростена контактна система
  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно свързване и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда
  • Много висока устойчивост на вибрации до 20 g за кабелни връзки благодарение на вграденото блокиране и почти напълно обгърнатият женски конектор в мъжкия цокъл
  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора

picomax_2000x1500px.jpg

Конектори за изключване на осветителни тела

Гамата от конектори за осветление и електрическо оборудване на WAGO включва щепселни конектори с избор на фазата за флуоресцентни осветителни тела, както и конектори за изключване на осветителни тела за вътрешно окабеляване.

Щепселните конектори за системи осветителни ивици за бърз монтаж от сериите 267 и 277 предлагат модулна платформа за прости осветителни решения, базирани на специфични нужди – дори при непрекъснато променящите се изисквания на приложенията.

Конекторите за изключване на осветителни тела от серия 873 са напълно защитени срещу случаен контакт, което ги прави идеално решение за инсталиране на свързващи кабели за баласти в САЩ и Канада.

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Редови клеми с щепселно съединение за шинен монтаж

Възползвайте се от предимствата на X-COM®-SYSTEM за вашите приложения за разпределителни устройства и управление: Системата се състои от носещи редови клеми за DIN шина, мъжки конектори и женски букси за различни видове монтаж, както и от мъжки цокли със запоени пинове.

Предимства:

  • Спестяване на време и пространство благодарение на предварително асемблираните кабелни снопове с щепселни съединения
  • Предварително асемблиране за бърза и безгрешна смяна на подвъзли
  • Кодирането без загуба на полюси предотвратява погрешното свързване на мъжки конектори и женски букси, които имат същия брой полюси
  • За вашата безопасност: Предварително окабелените подвъзли могат да бъдат тествани преди инсталиране
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Сходни публикации

Съвместими с нашите инсталационни клеми