A primeira escolha para tarefas em ambientes de condições severas:
Extremamente resistente à altas temperaturas, imune a interferências, bem como por vibrações e tensões de impulso - essas são as características impressionantes dos PLCs 750 XTR.
Automatize onde os outros cedem: os controladores 750 XTR não se destacam apenas em ambientes com temperaturas extremas de −40°C to +70°C (−40 ... +158°F). Sua alta imunidade a tensões de impulso torna os controladores 750 XTR da WAGO a solução eficiente e segura para aplicações exigentes em: sistemas marítimos, indútria onshore / offshore, sistemas de energia renovável, estações transformadoras e de distribuição de energia, indústria petroquímica, indústria de fabricação de máquinas e aplicações ferroviárias.
Suas vantagens com os Controladores 750 XTR:
- temperaturas eXTRemas: −40 … +70°C (−40 … +158°F)
- isolação eXTRema: até 5 kV de tensão de impulso
- eXTRema resistência a vibração: até 5g de aceleração