buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controlador Lógico Programável

Perfeito processamento e disponibilidade: Graças ao seu processamento extremamente alto, inúmeras interfaces de rede, design compacto e alta confiabilidade, os controladores da WAGO (CLPs) são soluções perfeitas para aplicações de automação e IoT.

Vantagens com os Controladores da WAGO:

  • Programável com e!COCKPIT (CODESYS 3) e CODESYS 2.3v.
  • Independente de rede — compatível com todos os protocolos de rede de campo e padrões ETHERNET (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, EtherCAT).
  • Compatível com o WAGO-I/O-SYSTEM 750: Módulos de I/O +500 para o máximo de flexibilidade e variedade funcional.
  • Ideais também para ambientes extremos.

Controlador Compact 100

O Controlador Compact 100 da WAGO (751-9301) é uma solução adequada para várias aplicações que podem ser adaptadas rapidamente às necessidades dos usuários.

O novo controlador também fortalece o portfólio de automação da WAGO a partir da renomada série PFC200. Como de costume na família de controladores WAGO, o Controlador Compact 100 executa um sistema operacional Linux em tempo real e suporta protocolos padrão de barramento de campo - um compromisso claro com a automação aberta e a interoperabilidade.

Máximo desempenho no minimo de espaço:
o controlador PFC100

Diversas saídas em um design compacto! Com o PFC100, a WAGO oferece um controlador excelentemente equipado com um custo-benefício atraente.

  • Planejamento econômico de projetos com o e!COCKPIT.
  • Pronto para negócios do futuro com tecnologia de controle escalável.
  • Pacotes de segurança fornecem dados seguros no dispositivo.
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Nossa linha de controladores mais poderosa:
PFC200

Os controladores PFC200 da WAGO são ideiais para uma ampla variedade de aplicações em automação industrial, de processos e de edifícios.

  • Esses PFCs são adequados para pequenas aplicações de controle em ambientes padrões e agressivos.
  • Eles são independentes de barramento de campo e são ideiais para sistemas de barramento descentralizados.
  • Esses controladores também estão disponíveis como 750 XTR para aplicações em ambientes extremos.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Para aplicações extremas:
o controlador PFC200 XTR

Os controladores PFC200 XTR são para ambientes extremos: engenharia, controle e visualização onde outros controladores falham.

Vantagens:

  • CLPs com proteção contra climas extremos, vibrações, impactos e surtos de tensão.
  • Eles são independentes de barramento de campo e são ideiais para sistemas de barramento de campo descentralizados.
  • Sistema operacional Linux® incorporado e e!RUNTIME com base no CODESYS 3.
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Nossos controladores mais versáteis:
controladores 750

Os controladores da série 750 da WAGO são ideias para uma ampla variedade de aplicações em automação industrial, de processos e de edifícios.

  • Esses controladores modulares estão disponíveis para todos os sistemas de barramento de campo proeminentes dentro do WAGO I/O SYSTEM.
  • Podem ser rapidamente colocados em funcionamento e não necessitam de manutenção.
  • A série 750 apresenta um design que economiza espaço.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Para ambientes extremos:
controladores 750 XTR

Automação sem limites em ambientes extremos.
  • Classificado para frio e calor −40 a +70°C (−40 ... +158°F).
  • Isolamento extremo: até 5 kV de tensão de impulso.
  • Resistência à vibração: até 5g de aceleração.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Protocolos de Telecontrole

Esteja perfeitamente preparado para os requisitos futuros do mercado de energia. Os telecontroladores selecionados da WAGO suportam os protocolos IEC 60870-5-101, -103 e -104, bem como os protocolos 61850-7, 61400-25 e DNP3 para conexão sem fio (GPRS) ou com fio (via ETHERNET) ao sistema de controle.

Nuvem

Grave, digitalize e vincule dados de maneira lucrativa - esse é o conceito principal por trás do Setor 4.0. Uma simples atualização de software transforma os controladores WAGO PFC100 e PFC200 em controladores IoT que transmitem dados do nível do campo para a nuvem.

Linux incorporado

O Linux incorporado está disponível para usuários que estão prontos para assumir o controle completo e preferem usar diretamente um sistema operacional enxuto e seguro. Este software Linux® em tempo real oferece uma ampla gama de vantagens, incluindo a flexibilidade de usar código-fonte aberto que adapta o código-fonte às necessidades específicas de um usuário a qualquer momento. Além de ser altamente estável, esse sistema operacional robusto também oferece otimização contínua por meio da comunidade ativa de código aberto, mantendo você atualizado e pronto para se adaptar ao que vem a seguir - especialmente quando se trata de segurança.

Cíber segurança

O aumento da rede e a conexão quase universal à Internet alimentam a tendência de proteger o armazenamento e a transmissão de dados. Para garantir a segurança e integridade das informações durante o acesso à Web e transferências de dados, os métodos de criptografia SSH e SSL / TLS são integrados aos controladores PFC100 e PFC200 para estabelecer conexões seguras HTTPS e FTPS. Um firewall fornece proteção adicional contra acesso indesejado.

CODESYS

Todos os controladores WAGO estão equipados com o padrão da indústria CODESYS de alto desempenho. Isso permite o desenvolvimento de software nas linguagens de programação IEC 61131-3 CLP (ST, FBD, LD, IL, SFC e CFC). Como um ambiente de programação confiável, o CODESYS orienta os desenvolvedores, permitindo que eles reutilizem e desenvolvam ainda mais os programas existentes sem reaprender o software. Isso significa que estão disponíveis paradigmas modernos, como Programação Orientada a Objetos (OOP) ou tecnologias modernas de visualização.