controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Confiável sob condições extremas: Controlador PFC200 XTR

O Controlador PFC200 XTR para ambientes extremos e áreas Ex: Engenharia, controle e visualização onde outros controladores falham!

Com o controlador PFC200 XTR a WAGO oferece um dispositivo robusto com excelente desempenho para ambientes extremos. Sem exigir equipamentos de proteção adicionais, o controlador supera variações de temperatura de -40 a +70 °C (−40 ... t+158°F), tem extrema resistência a tensões de impulso de até 5 kV, é imune a interferências e à prova de vibrações de até 5 g. Graças ao ambiente e!RUNTIME baseado em CODESYS 3 e sistema operacional com capacidade de tempo real Linux®, este CLP é o sistema de controle eficiente para suas tarefas de automação. Isto inclui locais que exigem mais do que um sistema de automação comum pode oferecer.

Vantagens:

  • Sistema operacional Linux® em tempo real
  • Sistema de tempo de execução para CODESYS 2 e e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Protocolos de comando remoto
  • Abrangente variedade de componentes XTR para ambientes extremos

A WAGO no trabalho

O que faz o Controlador PFC200 XTR ter sucesso

Extremamente robusto

O PFC200 XTR não é afetado no frio até -40ºC e nem em altas temperaturas de até +70° C (−40 ... +158°F). A altitude operacional máxima de 5.000 m é outro destaque. Mesmo no ar rarefeito de uma estação em uma montanha alta, o sistema demonstra seu alto desempenho e disponibilidade de forma impressionante. O PFC200 XTR oferece maior imunidade a tensões de impulso de até 5 kV, menor emissão de interferência EMC e maior insensibilidade à interferência EMC, garantindo a operação sem problemas em praticamente qualquer aplicação.

Linux incorporado

O Linux incorporado está disponível para usuários prontos para assumir todo o controle e que preferem o uso direto de um sistema operacional simples e seguro. O software Linux® em tempo real oferece uma ampla variedade de vantagens incluindo a flexibilidade do uso de um código "aberto" que adapta o código fonte às necessidades específicas do usuário a qualquer momento. Outra vantagem: amplie a funcionalidade do seu aplicativo de controle no PFC200 integrando pacotes de fonte aberta ou com bibliotecas CODESYS externas na imagem de base.

CODESYS 2 e 3

Graças ao ambiente e!RUNTIME baseado em CODESYS 3 e o sistema operacional com capacidade de tempo real Linux®, o CLP é um sistema de controle eficiente para suas tarefas de automação. Isto inclui locais que exigem mais do que um sistema de automação comum pode oferecer. O Controlador PFC200 XTR também se destaca pela integração de dois sistemas operacionais. Opte pelo uso do software de engenharia e!COCKPIT baseado em CODESYS 3 ou pelo WAGO-I/O-PRO baseado em CODESYS 2 para o design de seus projetos.

Protocolos de comando remoto

As variantes do PFC200 também podem ser usadas como controladores remotos. Além dos protocolos de comando remoto IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 e IEC 61400-25 eles também são compatíveis com o padrão de comunicação DNP3. Mesmo as interfaces são atraentes: O controlador CLP está disponível em duas versões com diferentes números de interfaces de comunicação – duas conexões de ETHERNET e uma interface RS-232/RS-485 ou duas conexões de ETHERNET e interfaces slave RS-232/RS-485, CAN, CANopen e PROFIBUS DP.

Engenharia, controle e visualização em condições extremas

Graças ao ambiente e!RUNTIME baseado em CODESYS 3 e sistema operacional com capacidade de tempo real Linux®, este CLP é o sistema de controle eficiente para suas tarefas de automação. Isto inclui locais que exigem mais do que um sistema de automação comum pode oferecer. O Controlador PFC200 XTR também se diferencia porque abriga sistemas operacionais duplos: Opte pelo uso do software de engenharia e!COCKPIT baseado em CODESYS 3 ou pelo WAGO-I/O-PRO baseado em CODESYS 2 para o design de seus projetos.

Aplicações

Automação naval e onshore/offshore

O uso nessas áreas exige a avaliação e certificação por sociedades de classificação independentes (como a ABS, GL, LR). Mais de metade dos 20 testes realizados se aplicam à EMC. Os resultados obtidos desses testes, permitem a operação de diesel marítimo exposto a vibrações e na área sensível à EMC da ponte de embarcações (aprovação de bússola). É claro que eles também são adequados para outras indústrias, sem custos adicionais.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automação de processos

Proteger as pessoas, um ambiente limpo e uma operação de planta segura e sem problemas são particularmente importantes para este setor. A possibilidade de uso em locais perigosos também é uma exigência frequente nas indústrias químicas, de energia, gás e petróleo. O WAGO-I/O-SYSTEM é adequado para uso na Zona 2 para processar sinais de campo na Zona 1 e Zona 0 por meio de módulos de I/O intrinsecamente seguros.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Redes de energia (tecnologia de comando remoto)

O principal objetivo da indústria de geração e distribuição de energia é garantir o fornecimento confiável e seguro. Com um amplo portfólio de produtos, a WAGO oferece aos clientes um amplo escopo de possibilidades de aplicação. O portfólio inclui a automação de plantas de geração e distribuição de energia para soluções remotas seguras, e também o monitoramento e controle de energia com componentes de I/O para a tecnologia de medição de corrente e energia.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sistemas dee I/O - Prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo nas condições mais difíceis.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Painéis touch

Painéis touch para todas as finalidades

Design e tecnologia para a operação segura de máquinas e sistemas: os painéis HMI da WAGO suportam HTML5 e podem ser programados em CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg