buehne_io-system_2000x2000.jpg

Sistemas de I/O

Para uma automação ideal dentro e fora do painel de controle: os sistemas de I/O remotos IP20 e IP67 são flexíveis para todas as aplicações e ambientes.

Vantagens com os Sistemas de I/O da WAGO:

  • Independente de fieldbus: compatível com todos os protocolos de fieldbus e padrões e ETHERNET
  • Grande variedade de módulos I/O disponíveis para quase todas as aplicações
  • Aprovações internacionais e nacionais para uso em todo o mundo
  • Ampla gama de acessórios para tecnologia de marcação e conexão
  • Sistemas de I/O IP20 - equipados com a tecnologia CAGE CLAMP® para conexões rápidas, à prova de vibração e sem manutenção

Para o painel de controle – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 é caracterizado por seu escopo de aplicação universal e extenso portfólio de produtos. Com mais de 500 módulos diferentes, a versatilidade e a flexibilidade são tão grandes que praticamente todos os requisitos da mais ampla gama de indústrias são atendidos.

Vantagens:

  • Independente de fieldbus
  • Uso flexível
  • Testado e aprovado em todo o mundo
  • Mais de 500 módulos disponíveis, incluindo segurança funcional e Ex i
  • Conexões plugáveis opcionais para a série 753
titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Para ambientes extremos – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

O design extremamente robusto do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferece benefícios claros: maximiza o tempo de atividade do sistema, reduz os requisitos de espaço e diminui os custos de energia e manutenção ao excluir o condicionamento de ar adicional.

Vantagens:

  • Temperaturas ambientes extremas
  • Imunidade a interferências eletromagnéticas e tensões de impulso
  • Resistência a vibrações e choques
  • Proteção contra explosões
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Conectividade ampliada com o WAGO I/O-System Field

Vantagens:

  • A solução de automação aberta, preparada para o futuro, suporta as mais recentes tecnologias de comunicação
  • Diferentes variações de carcaças permitem uma adaptação perfeita a qualquer aplicação e máquina
  • O I/O-Link abre caminho para uma produção rápida, flexível e eficiente
  • Aumente a transparência por meio do gerenciamento inovador de carga