WAGO I/O System Field

Descentralizar com conectividade ampliada. O I/O System Field com proteção IP67 para instalações fora de painéis, com uma impressionante variedade de funções.

Vantagens:

  • Conectividade de rede ampliada
  • Funcionalidade e designer em um sistema
  • Gereciamento de carga incorporado
  • Solução tudo em um via IO-Link

WAGO I/O SYSTEM FIELD COM UM OLHAR

Automação preparada para o futuro

Alto desempenho, projetado para time-sensitive networking (TSN) e inabalável nas mais severas condições ambientais: O I/O System Field da WAGO para automação livre de gabinete funde uma variedade impressionante de funções com caixas IP67 robustas.

Ampla variedade de aplicações

Seja na máquina de embalagem ou no braço do robô - o I/O System Field pode ser instalado onde você precisa, até mesmo no coração da produção, perto de sensores e atuadores.

As Vantagens Imbatíveis do WAGO I/O System Field

Conectividade de rede ampliada agora com PROFINET, EtherNet/IP™ e EtherCAT®

Instalações de produção modernas e descentralizadas requerem soluções de automação que garantam o mais alto nível de conectividade e, ao mesmo tempo, ofereçam o máximo desempenho fora do painel de controle. A WAGO desenvolveu seu novo I/O System Field com proteção IP67 para atender a essas necessidades hoje e amanhã. O novo sistema combina os protocolos de rede baseado em ETHERNET (por exemplo, módulos PROFINET, EtherCAT® e EtherNet/IP™), tecnologias como OPC UA, Bluetooth® e Webserver, e MQTT como um protocolo para conectividade em nuvem. A peça central é um poderoso núcleo processador que combina características de segurança integradas com conectividade segura em campo e em nuvem. É a base para todas as normas ETHERNET, Fieldbus e Industrial IoT (incluindo TSN), oferecendo máxima flexibilidade para uma ampla variedade de requisitos.

Vantagens:

  • Transferência de dados independente de plataforma através da OPC UA
  • Informações do sistema fornecidas via MQTT
  • Acesso rápido e distribuído às informações do módulo via Bluetooth®
  • Acesso às informações do sistema via Webserver integrado
  • #made for TSN

Funcionalidade e Designer em um Sistema

O I/O System Field com proteção IP67 é otimizado para uma automação confiável e livre de painéis. Os módulos são montados exatamente onde você precisa deles - no coração da produção, perto de sensores e atuadores. Esta adaptabilidade não só reduz o cabeamento necessário, mas também simplifica o comissionamento, a manutenção e o diagnóstico. O sistema oferece proteção com carcaças metálicas totalmente encapsuladas para ambientes extremamente agressivos, ou carcaças plásticas robustas, porém leves, para aplicações móveis. Os módulos operam a temperaturas de -25 a +70 C (-13 ... +158 F). Com modelos de carcaças estreitas e opções de montagem lateral, pode ser instalado para a aquisição de sinais em locais pequenos com a montagem de módulos e cabos de conexão de forma protegida. Os sensores e atuadores são conectados através de cabos M8 e M12 padrão. O sistema é alimentado através de um conector M12 de alta corrente codificado em L, fornecendo até 16 A e suportando mais energia em menos espaço. Os módulos podem ser identificados com WMB Inline ou outras opções de identificação padrão da WAGO.

Vantagens:

  • Carcaças metálicas totalmente encapsuladas para ambientes extremos
  • Caixas plásticas leves para aplicações móveis
  • Identificação detalhada, opções convenientes de marcações e LEDs claramente visíveis

Gerenciamento de carga incorporado

Com o gerenciamento de carga inovador, a corrente e a tensão podem ser registradas e avaliadas por canal. Os limites de sobrecarga podem ser estabelecidos para canais individuais. Como resultado, os erros podem ser detectados mais rapidamente e claramente diferenciados no caso de falhas - os erros também são mais facilmente previstos, o que é essencial para tendências futuras, tais como a manutenção preditiva.

Vantagens:

  • Fonte de energia de alta capacidade com até 2 x 16 A e até 4 A por porta IO-Link
  • Limitação ajustável da corrente de saída
  • Monitoramento do consumo de energia
  • Definição de pré-alarmes e alarmes principais
  • Monitoramento de tensões e correntes (por canal e por módulo)
  • Monitoramento de temperatura baseado em canais

Solução All-in-One via IO-Link

Combinado com o IO-Link, o novo sistema demonstra que é um verdadeiro "distribuidor de IO" flexível, tanto para coleta de dados, quanto distribuição. O padrão de comunicação moderno permite um fluxo contínuo de dados do nível do sensor ao nível de controle. Isso simplifica consideravelmente a configuração e o cabeamento. Além disso, surgem possibilidades completamente novas para diagnóstico, parametrização e identificação de dispositivos.

Vantagens:

  • Comunicação ponta a ponta entre nuvem e barramento de campo com IO-Link
  • A fiação simplificada facilita o planejamento e a troca de dispositivos
  • Até 8 IO-Link hubs por módulo - Até 4 A por porta - Até 128 IOs digitais em um master
  • Topologia em estrela para curtas distâncias
  • Menos endereços IP

AUTOMAÇÃO PREPARADA PARA O FUTURO
COM WAGO I/O SYSTEM FIELD

Configuração, rápida e intuitiva

A nova ferramenta para os dispositivos IO-Link oferecem várias funcionalidades e acesso aos dados de forma intuitiva.

O IO-Link está sendo amplamente utilizado como interface para sensores e atuadores na digitalização das indústrias. Uma das razões: A interoperabilidade entre os equipamentos devido o IODD (IO Device Description) facilita a comunicação independente de fabricantes e equipamentos em IO-Link. WAGO agora oferece o IO-Link Configurator, um software de engenharia integrado que pode configurar o WAGO IO-Link Master e opera equipamentos IO-Link idependentemente de fabricante.

MM-17130-GWA-IO-Link-Konfigurator-B-Neu-2000x1125-768.jfif

O novo configurador suporta o IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) e IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Essa ferramenta pode ser usada para configurar todos os módulos IP67 da linha WAGO I/O System Field e todos mestres WAGO IO-Link e equipamentos IO-Link, bem como equipamentos IO-Link de outros fabricantes. Se você não possuir os IODDs, com o IODD Finder você pode facilmente encontrar eles de forma integrada. O IO-Link Configurator pode ser usado de forma independente ou integrada com software de programação do CLP via TCI (Tool Calling Interface).

Os benefícios para você:

  • Configurador para mestres WAGO IO-Link e equipamentos IO-Link
  • Download automático de IODDs usando IODD Finder
  • Interface TCI que permite integração com ferramenta de engenharia

Licensa do item nº (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000


Registre agora e teste nosso software de engenharia por 30 dias de forma gratuíta.

WAGO I/O Field App

O I/O System Field app é um app para manutenção, diagnóstico, operação e monitoração. Este app permite que você visualize informações do módulo EtherNET e Hubs IO-Link, fazer configurações e ajustes de parâmetros. A comunicação é feita através de interface Bluetooth® na qual um QR-CODE é escaneado selecionando o produto. Os valores atuais medidos são mostrados por ponto (temperatura, tensão, consumo de corrente e estados) e configurado (incluindo modos de operação e filtros).

  • Identificação via QR-Code
  • Comunicação via Bluetooth®
  • Download de IODDs (IODD Finder)
  • Acessar todos os dados de processos e parâmetros
  • Forçar as saídas (SD)
  • Gerenciamento de datasheets, manuais e etc.
  • Gerenciamento de usuário e acesso
768-MM-34698-website-update-Bild-App-IO-Field-2000x1125.jfif

"Made for TSN"

A comunicação industrial deve ser rápida, em tempo real e padronizada para que as instalações de produção estejam prontas para o futuro. "Time-Sensitive Networking" (TSN) é a chave para isso, pois apresenta a perspectiva de aumentar significativamente o desempenho de redes. Ele também fornece a base para a comunicação direta do nível de campo com cada dispositivo em outros níveis, enquanto não é mais necessário gateways ou mudar completamente as tecnologias de comunicação. A TSN se torna ainda mais eficaz em combinação com o OPC UA. Juntos, eles permitem que equipamentos, máquinas e partes do sistema se gerenciem, se entendam e se configurem automaticamente, por exemplo.

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Automação aberta com a WAGO

Oferecemos-lhe liberdade para soluções altamente adaptáveis e personalizadas. Nós o apoiamos no caminho para seu futuro digital! #openandeasy

Loesungen_Offene_Automatisierung_2000x1125.jpg

WAGO Cloud

Conecta os mundos real e virtual - escalável, confiável, universal. A WAGO Cloud oferece a você uma plataforma IoT para visualização centralizada de dados - independentemente da localização.

Caixas de sensores/atuadores para transmissão de sinais

Totalmente plug-and-play. A carcaça completamente protegida atende ao padrão de proteção IP67. As caixas de sensores/atuadores IP67 da WAGO são econômicas e também funcionam fora dos gabinetes de controle.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sistemas de I/O - Prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do gabinete de controle, os sistemas de I/O da WAGO fornecem automação exatamente onde você precisa - mesmo sob condições adversas.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg