MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

Programação e configuração com o e!COCKPIT

O software de automação e!COCKPIT acelera a inicialização de máquinas e sistemas, enquanto reduz os tempo de desenvolvimento para projetos de automação! Assegurar a viabilidade a longo prazo de um projeto por meio de redução de custos sustentáveis depende da capacidade de um usuário em se adaptar rapidamente ao novo software que oferece um alto grau de reutilização. O e!COCKPIT é um ambiente de desenvolvimento integrado que suporta qualquer tarefa de automação, desde a configuração, programação, simulação, visualização e operação - e tudo em um só pacote de software.

Vantagens:

  • Desenvolvimento integrado
  • Um design inteligente
  • CODESYS 3
  • Configuração gráfica da rede
MM-34677_Icons-ecockpit_new-2000x1125.jpg

REGISTROE!COCKPIT

Teste por 30 Dias Grátis

Obrigado por escolher o e!COCKPIT. Registre-se gratuitamente e teste nosso software de engenharia por 30 dias sem custo.

O QUE FAZ DO E!COCKPIT UM SUCESSO?

Configuração e parametrização
Os configuradores e!COCKPIT integrados fornecem ferramentas operacionais e espaços de trabalho modernos, como por exemplo:
Topologia de rede gráfica: Relações complexas entre dispositivos de rede e seus estados atuais podem ser identificadas de forma fácil e intuitiva.
Drag & Drop: Simplifica a interação dos dispositivos.
Copiar & Colar: Dispositivos individuais ou filiais inteiras da rede podem ser duplicados rapidamente.
Processamento em lote: Os valores dos parâmetros são definidos simultaneamente para vários dispositivos.

Programação
O e!COCKPIT oferece opções abrangentes para o desenvolvimento de software: Linguagens de programação PLC IEC 61131-3, tais como Texto Estruturado (ST), Diagrama Ladder (LD), Diagrama de Bloco de Funções (FBD), Lista de Instruções (IL), Gráfico de Funções Sequenciais (SFC) e Gráfico de Funções Contínuas (CFC). Todas as linguagens de programação podem ser combinadas umas com as outras. Os programas criados podem ser facilmente depurados no PC de engenharia através de simulação. Novos paradigmas, tais como programação orientada a objetos, estão incluídos.

Visualização
As interfaces avançadas de usuário para operação e monitoramento de máquinas são padrão. Hoje, o projeto baseado na IHM é um fator crítico que influencia a compra de toda uma linha de automação. e!COCKPIT emprega Drag & Drop para racionalizar o projeto de interfaces de usuário modernas. O editor de visualização integrado oferece acesso às variáveis do programa IEC, simulação fechada dos programas HMI e PLC no PC de engenharia e garantia de independência de linguagem com o conjunto de caracteres Unicode. Os padrões atuais, como HTML5 e CSS, também são suportados.

Diagnóstico
Estar perfeitamente ciente do status atual da rede de automação é uma necessidade absoluta para a rápida detecção e eliminação de erros - seja durante o desenvolvimento no escritório ou diretamente na máquina durante o comissionamento. O e!COCKPIT oferece opções de diagnóstico abrangentes para isto, com vistas individuais sempre exibindo os dados do status atual dos sistemas de controle - tanto em tabelas como em diagramas. Para manter o projeto dentro do prazo, as mensagens de erro são transmitidas direta e claramente. E a função de teste de fiação estruturada identifica sistematicamente os erros de fiação.

TUTORIAS e!COCKPIT

Tutorias e!COCKPIT no Youtube

Acesse diversos tutoriais sobre nosso incrível software de engenharia. Clique no botão ao lado.