buehne_software_2000x2000.jpg

Software

As soluções de software da WAGO automatizam máquinas, processos e edifícios com mais eficiência. Desde a configuração à operação do sistema, o nosso software combina a fácil configuração, comissionamento, programação e visualização.

As vantagens com as soluções da WAGO:

  • Suporte para padrões industriais e a integração de todos os sistemas de barramento de campo
  • Soluções de software para diversas indústrias
  • Software personalizado para todas as tarefas de automação
  • Funções de importação/exportação
  • Licenciamento simples e seguro

Visão Geral

Software como fator de sucesso

Projetos de automação cada vez mais complexos e tempo de implementação mais curto são demandas atuais do mercado. Com isso o software se transforma em uma ferramenta de extrema importância para o sucesso de um projeto de automação.

Software de engenharia

A implementação rápida de funções complexas da máquina é fundamental nas aplicações modernas de engenharia mecânica. O Software de Engenharia WAGO e!Cockpit oferece suporte em todas as etapas de desenvolvimento. Nosso software reduz o tempo de desenvolvimento de projetos de automação com uma interface de usuário impressionante, moderna e organizada. O configurador de produto smartDESIGNER é a escolha ideal para design e marcação.

Software de design e marcação:
smartDESIGNERProduct Configurator
CAE Software

Software de configuração e programação:
e!COCKPIT Engineering Software (based on CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO Engineering Software (based on CODESYS 2) and WAGO-I/O-CHECK

software_titel_2000x2000px.jpg

Software de tempo de execução

Reduza o tempo de desenvolvimento: o software de tempo de execução da WAGO permite a operação e o monitoramento atual do status das máquinas. Ele também transmite dados operacionais para sistemas de nível superior. Nossos blocos de funções de software pré-fabricados e testados agilizam o desenvolvimento. DIferentemente do software de engenharia, o software de tempo de execução opera continuamente - faz parte da máquina e garante a operação correta.

software-runtime_2000x2000px.png

WAGO Cloud

Tudo a partir de uma única fonte: além dos controladores IoT PFC100 e PFC200, a WAGO está expandindo seu portfólio de desempenho digital com o novo recurso "WAGO Cloud Data Control". Essa expansão permite a WAGO oferecer uma solução que vincula elementos do mundo real e digital. A aquisição de dados descentralizada e o fornecimento centralizado de dados, do nível do campo até a nuvem, bem como o acesso entre locais aos dados atuais, todos desempenham papéis decisivos.

cloud-2000x2000px.jpg

Ferramentas de software personalizadas

Desafios significativos devem ser superados para desenvolver, operar e manter máquinas e sistemas modernos, além de programar, configurar e comissionar aplicativos de automação predial. Ferramentas de software personalizadas estão disponíveis conforme necessário para todas as tarefas - incorporadas a processos de engenharia integrados ou como ferramentas independentes para um conjunto de funções dedicadas.

CODESYS

Todos os controladores WAGO estão equipados com o padrão da indústria CODESYS de alto desempenho. Isso permite o desenvolvimento de software nas linguagens de programação IEC 61131-3 CLP (ST, FBD, LD, IL, SFC e CFC). Como um ambiente de programação confiável, o CODESYS orienta os desenvolvedores, permitindo que eles reutilizem e desenvolvam projetos existentes sem precisar reaprender o software. Isso significa que existem paradigmas modernos, como Programação Orientada a Objetos (POO) e tecnologias modernas de visualização.

Aberto a padrões comprovados

Invista no futuro: o software WAGO suporta todos os sistemas de barramento de campo de destaque. Isso permite que os componentes WAGO sejam perfeitamente integrados ao software de engenharia por meio de arquivos de descrição padronizados do dispositivo. Além disso, conectar controladores a sistemas de barramento de campo através do Software de Engenharia da WAGO é incrivelmente simples, abrindo diversas vantagens dos dispositivos de campo existentes. Por fim, o software da WAGO baseia-se em modernos padrões de TI e métodos de desenvolvimento para viabilidade a longo prazo.

Ampla funcionalidade de importação e exportação

As ferramentas de software demonstram uma capacidade impressionante de trocar dados do projeto com as ferramentas de software externas envolvidas no processo de desenvolvimento - evitando a dupla entrada cara e propensa a erros.

Configuradores específicos do setor

Seja na indústria, processo ou automação predial, todos os setores e indústrias têm requisitos específicos. Portante, estão disponíveis plug-ins personalizados especificamente para as necessidades de indústrias individuais, além da base de software comum. Por exemplo, esses plug-ins podem ser usados para medir energia ou configurar facilmente uma rede DALI.

Leitura recomendada

Compatível com nossas soluções de software

I/O-Systems prontos para uso em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os Sistemas de I/O da WAGO fornecem automação exatamente onde você precisa, mesmo sob condições adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Controladores WAGO para Custo-efetivo

As tarefas de controle, grandes e pequenas, devem ser econômicas. A WAGO tem o CLP correto em sua linha de produtos para cada desafio.

buehne_controller_2000x1500.jpg