Clara usabilidade
A WAGO colocou uma grande ênfase na criação de uma interface intuitiva e fácil de usar. O gerenciamento baseado na Web permite que a instalação, comissionamento e diagnóstico sejam realizados sem um amplo conhecimento de TI. Os usuários digitam o endereço IP do switch em um navegador padrão e depois acessam diretamente o painel de diagnóstico ou a visualização da rede (mapa de topologia).

As páginas de diagnóstico dos switches gerenciáveis lean permitem a rápida solução de problemas do sistema. O status da conexão individual é claramente indicado pelas luzes verde, amarela e vermelha. Uma visão detalhada do status das conexões individuais é exibida quando o mouse paira sobre uma conexão. Em uma nova janela, o usuário pode então ver a largura de banda, a carga e quaisquer erros de transmissão.

Clique para se registrar
Clicando duas vezes no switch, você pode acessar o painel de diagnóstico. Durante o comissionamento, é possível fazer uma simples introdução dos assinantes individuais da rede. Assim que uma conexão física é estabelecida em uma porta, clicar no botão "Teach-in" registra os assinantes. A identificação é feita via LLDP ou pelos endereços MAC dos dispositivos conectados. Se um conector no switch for desligado, a porta é mostrada em vermelho no painel de diagnóstico.