Para montagem em trilhos DIN
Os bornes de alta corrente de montagem em trilho da WAGO estão disponíveis em quatro tamanhos para a faixa de conexão de 6 a 185 mm²; (16 AWG - 350 kcmil). Bitolas menores para a alimentação da iluminação do painel de controle ou outras aplicações podem ser conectadas com derivadores de potência.
Vantagens:
- Fáceis de usar: mesmo os condutores de difícil flexão podem ser facilmente conectados, pois a aba de travamento mantém a fixação aberta para a fiação sem uso das mãos
- Conexão rápida: nenhuma preparação demorada – sem necessidade de terminais ou ilhós
- Sempre confiáveis: fixação perfeita – independente das habilidades do operador

Instalação direta com flange de montagem
Os bornes de alta corrente, montagem em trilho com bitolas classificadas de 50, 95 e 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil) também estão disponíveis com flanges para a instalação direta em uma placa de montagem.
Vantagens:
- Nenhum trilho DIN necessário: monte diretamente em uma placa por meio de flanges
- Alinhe e encaixe os bornes de alta corrente juntos, com conectores bloco-a-bloco
- Versão para aterramento funcional em uma carcaça cinza/amarela – nenhum contato com o quadro de montagem
- Inúmeros acessórios: modelos com flanges aparafusados compartilham os mesmos acessórios com os bornes de montagem em trilho