Informações Técnicas
Condutores:
Flexível: 0,08mm - 4mm2;
Rígidos e semirrígidos: 0,08 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 400V
Intensidade de corrente elétrica: 32A
Temperatura máxima de operação: 85ºC
Grau de proteção: IP 20

Os conectores de emenda da linha 222 conectam fios e cabos rígidos, semirrígidos e flexíveis de até 4mm2.
Graças a tecnologia de conexão a mola você não precisa se preocupar com manutenções!
Vantagens:
Aplicações
Projetado para atender as suas necessidades!
Informações Técnicas
Condutores:
Flexível: 0,08mm - 4mm2;
Rígidos e semirrígidos: 0,08 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 400V
Intensidade de corrente elétrica: 32A
Temperatura máxima de operação: 85ºC
Grau de proteção: IP 20
Modo de Usar
Passo a Passo
1. Decape o fio.
Decape o condutor seguindo o gabarito da peça. (9 a 10mm)
2. Abra a alavanca e insira o fio.
Abra a alavanca até a posição vertical. Pode forçar até formar o ângulo de 90º
Insira o condutor!
3. Feche a alavanca.
Abaixe a alavanca e repita o processo nas demais entradas.