Linha 773
Condutor rígido: 0,75 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 400V
Intensidade de corrente elétrica: 24A*
Grau de proteção: IP 20

Linha 862
Condutores:
Flexível e Rígido 0,5 - 4,0mm2
Tensão máxima de operação: 500V
Intensidade de corrente elétrica: 32A
Grau de proteção: IP 20

Linha 873
Condutor rígido: 0,75 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 600V
Intensidade de corrente elétrica: 6A
Grau de proteção: IP 20

Linha 243
Condutor rígido: 0,6 - 0,8mm2
Tensão máxima de operação: 100V
Intensidade de corrente elétrica: 6A
Grau de proteção: IP 20

Linha 294
Condutores:
Flexível e Rígido: 0,5 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 500V
Intensidade de corrente elétrica: 24A
Grau de proteção: IP 20