[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tópicos 16 de setembro de 2020
Cenários de iluminação com Multiplex digital (DMX)

A função DMX permite aplicações de controle de iluminação e maior versatilidade.

O módulo de interface serial da WAGO é compatível com este protocolo e pode ser operado como master e slave DMX. Esta flexibilidade suporta a implementação de soluções versáteis.

A solução WAGO DMX:

  • Solução de aplicação baseada no módulo 75x-652 RS-485/232

  • Use os dados de telegrama DMX como dados de processo para o WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Taxa de transmissão de dados de 250 kBaud, um bit de início e dois bits de parada

  • Conecte dispositivos DMX ao WAGO 750 I/O-SYSTEM por meio da biblioteca DMX

DMX é um protocolo usado para controlar a iluminação.

O protocolo Multiplex Digital DMX é usado na indústria de teatros e eventos para controlar equipamentos de iluminação em dispositivos de efeitos especiais. O DMX está sendo cada vez mais usado em prédios comerciais para aplicações incluindo o controle RGB, cor e temperatura da luz.

Nesses prédios, a luz é frequentemente usada como um elemento de design, como iluminação de efeitos e arquitetura da fachada, para destacar recursos arquitetônicos especiais. O protocolo foca na moderna tecnologia de LED, a qual é usada para efeitos de iluminação especiais por ser eficiente, além de oferecer uma incrível variedade de cores.

Características do sistema DMX

DMX é baseado no padrão de interface serial RS-485. Normalmente são usados plugues XLR de três polos para as conexões de cabos.

DMX Master

  • Escrever telegramas DMX a partir do WAGO-I/O-SYSTEM para dispositivos DMX (como o controle de comutação, dimerização e das cores de luzes LED)
  • Transmissor DMX para 1 a 512 canais

DMX Slave

  • Leitura de telegramas DMX para continuação do processamento no WAGO-I/O-SYSTEM para dispositivos DMX (como a comutação da iluminação do hall a partir do console de controle de iluminação DMX)
  • 21 canais DMX (tamanho da imagem do processo = 24)
  • Seleção de qualquer variação de endereços DMX por meio de canal de partida ajustável (WAGO-I/O-CHECK a partir da versão 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Gráficos de sistema DMX

Produtos DMX da WAGO

Interface serial RS-232/485 (750-652/753-652)

Este módulo de interface serial conecta dispositivos equipados com a interface RS-485/RS-422 ou RS-232 ao WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ele também oferece gateways entre a interface serial e os sistemas de barramento de campo suportados pelo WAGO-I/O-SYSTEM 750.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Ficou com alguma dúvida

Suporte Técnico

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Relacionado ao DMX

Produtos

O padrão no controle da iluminação – DALI

A “Digital Addressable Lighting Interface” (DALI - Interface de iluminação digital endereçável) é um protocolo de comunicação para aplicações de iluminação predial.

logo_dali_2000x1500.jpg

Isto também pode interessar você

Mais produtos para a automação predial

Produtos

Sistemas de I/O - Prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo nas condições mais difíceis.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

IHM - Interface Homem Máquina

As IHMs da WAGO não somente melhoram a operacionalidade das máquinas e processos, mas também oferecem um design e tecnologia avançada.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg