[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/conversores-epsitron-cc-cc" }, "headline": "Conversores CC/CC – Nova geração em carcaça de 6 mm ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-0787-2803-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTExNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1PUzlvTjJZdk9EZzVOVEF5T1RFNE1qUTVOQzVxY0djfDQ5ZmYyNGNiMDAxZTliODBjYzEyOWVmMTU1Yzg0N2Y1OTY2ZTIxZjc4MjVmYjcwNGNhYjY1ZmIxMDM0YzNmMzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 16 11:03:42 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:18:57 CET 2024" }

Notícias 16 de setembro de 2020
Como uma unidade de alimentação de energia adicional: Conversor CC/CC EPSITRON®

A nova geração de conversores CC/CC da WAGO (787-28xx) em uma carcaça de 6 mm é ideal quando somente uma fonte de alimentação será instalada no painel de controle e uma alimentação de tensão adicional é necessária.

Visão geral de produtos

A nova geração de conversores CC/CC da WAGO das linhas 787-28xx diferencia-se pelos inúmeros recursos melhorados, junto com uma relação ainda melhor de preço/desempenho. Esses dispositivos finos, com 6 mm, suprem confiavelmente pequenos consumidores. Eles podem ser jumpeados com ambos os condicionadores de sinal e relés JUMPFLEX® da linha 857 para alimentá-los quando somente uma fonte de 48 V é fornecida no painel de controle.

Ambas as aprovações UL e GL* permitem que os novos conversores CC/CC da WAGO sejam usados mundialmente para aplicações em todas as indústrias. Isto inclui fabricação de maquinário e instalações, construção naval, bem como a engenharia de tráfego, onde eles podem servir como uma fonte de alimentação adicional para economizar no painel de controle.

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

Produtos

Módulos de alimentação de energia

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na mais ampla variedade de aplicações. É isto que garante o sucesso dos módulos de alimentação da WAGO.

buehne_stromversorgung_2000x1500.jpg