MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Fontes de Alimentação

Para aplicações simples e complexas que necessitem de maiores requisitos de energia.

Sistema completo para cargas e equipamentos de corrente contínua, a WAGO possui em seu portfólio: fontes de alimentação, sistemas de alimentação (UPS), módulos de buffer, módulos de redundância e uma ampla variedade de disjuntores eletrônicos.

Vantagens:

  • Fontes de alimentação monofáficas e trifásicas variando de -40ºC a +70ºC (40... +158ºF).
  • Opções de saída: 5 ... 48 VDC de 24 ... 960 W (1... 40A).
  • Aprovadas globalmente para uso em diversas aplicações.
  • O sistema completo de alimentação de energia inclui componentes como UPS, módulos de buffer capacitivos, disjuntores eletrônicos, módulos de redundância e conversores DC/DC.

Novidade WAGO: Fonte ECO 2

Fonte de alimentação WAGO ECO2

Pequena para quem vê, mas repleta de funcionalidades, vem conferir:

  • Tamanho compacto
  • Com tecnologia PUSH-IN
  • Até 93% de eficiência
  • MTBF com mais de 1 milhão de horas
  • Contato DC OK
  • LED de diagnósticos

Fonte de Alimentação WAGO Pro 2

Nossa resposta aos requisitos mais rigorosos é a WAGO Power Supply Pro 2 - a melhor fonte de alimentação que já construímos - o coração do gabinete de controle, que aceita os desafios de hoje e de amanhã e os transforma em possibilidades concretas.

  • Até 96% de eficiência
  • Pronto para digitalização atráves de um módulo de comunicação
  • Múltiplas possibilidades de configurações
  • Os capacitores são carregados mais rapidamente com 150% da potência de saída por no máximo 5 segundos, e as cargas capacitivas são comutadas de maneira confiável
  • Faixa de temperatura extendida de -40 ... +70 °C
produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

Fonte de Alimentação WAGO Pro

Fontes de alimentação profissionais com altas exigências de saída chamam por fontes de energia capazes de lidar de forma confiável com picos de energia. As Fontes de alimentação PRO são perfeitamente adequadas para tais aplicações.

  • Função TopBoost: multiplica a corrente nominal para até 50 ms
  • Função PowerBoost: oferece 200% de potência de saída por 4 segundos
  • Fontes de alimentação monofásicas e trifásicas para aplicações com tensões de saída de 12/24/48 VCC e correntes de saída nominal de 5 a 40 A para praticamente todas as aplicações
  • Display (opcional): Fácil definição de parâmetros e monitoramento de entrada/saída
  • Contato sem potencial / entrada “stand-by”: Desligue a saída sem desgaste e minimize o consumo de energia.
  • Interface serial (RS-232) (opcional): Comunicação com PC ou CLP.

EPSITRON® – Conversores DC/DC

Ao invés de usar uma fonte de alimentação adicional, os conversores DC/DC EPSITRON® são ideais para tensões especiais, permitindo que sensores e atuadores sejam alimentados confiavelmente.

  • Conversores DC/DC podem ser usados, ao invés de uma fonte de alimentação adicional, para aplicações com tensões especiais.
  • Design estreito: Larguras “reais” de 6,0 mm maximizam o espaço no painel
  • Ampla variação de temperaturas operacionais
  • Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL
  • O perfil comum com os Condicionadores de sinal e relés das linhas 857 e 2857 permite o jumpeamento completo da tensão de alimentação
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS)

Consistindo de um carregador e controlador UPS de 24 V e uma ou mais baterias conectadas, a Fonte de alimentação da WAGO energiza de forma confiável uma aplicação por diversas horas. A operação sem problemas de máquinas ou sistemas, está garantida, mesmo no caso de falhas rápidas de energia.

  • Unidades finas de carga e controle economizam espaço no painel
  • O display integrado e a interface RS-232 (opcional) simplifica a visualização e configuração
  • Tecnologia de conexão plugável CAGE CLAMP® (opcional): economiza tempo e é livre de manutenção
  • Tecnologia de controle de bateria para a manutenção preditiva que amplia a vida útil da bateria

EPSITRON® – Disjuntores eletrônicos

Os Disjuntores Eletrônicos da WAGO são a solução de precisão que economiza espaço para a implementação de fusíveis em circuitos de tensão DC.

  • Disjuntores Eletrônicos com 1, 2, 4 e 8 canais com correntes fixas ou ajustáveis variando de 0,5 a 12 A
  • Alta capacidade de ativação: >50.000 µF
  • Capacidade de comunicação: monitoramento e redefinição remotos
  • Tecnologia de conexão plugável CAGE CLAMP® (opcional): economiza tempo e é livre de manutenção
  • Ampla variedade de aprovações: diversas aplicações

Você também pode se interessar por

Tópicos e produtos relacionados

Módulos de relés e acopladores óticos

Máxima funcionalidade, fáceis de operar e manter. Os relés e acopladores óticos da WAGO tem bom desempenho em todas as condições e ambientes.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Disjuntores eletrônicos

Segurança nos menores espaços. Quando se trata de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, os Disjuntores Eletrônicos da linha EPSITRON® são ideais.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Transformadores de corrente e derivadores de tensão

O máximo de desempenho energético sustentável. A WAGO oferece a você a solução certa para cada etapa do caminho rumo a este objetivo.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg